HMIDT542 con Box Module

Dimensiones exteriores

G-SE-0026716.2.gif-high.gif

 

1   Frontal

2   Izquierda

3   Inferior

Dimensiones con cables

G-SE-0026718.1.gif-high.gif

 

*1   Área de giro del tornillo

*2   Paso del centro de los tornillos de instalación

     

1   Lateral derecho

2   Frontal

3   Izquierda

4   Inferior

5   Parte superior

NOTA: Todos los valores anteriores están diseñados para permitir que los cables se doblen. Las dimensiones indicadas son valores representativos que dependen del tipo de cable de conexión utilizado. Por lo tanto, estos valores son sólo para referencia.