Este producto está diseñado para usar en las superficies planas de IP66F, IP67F, Tipo 4X (para uso en interiores y exteriores), Tipo 12 y Tipo 13 de carcasas.
Coloque este producto en una carcasa que ofrezca un entorno controlado, limpio, seco y robusto.
Tenga en cuenta la siguiente información cuando instale este equipo en un producto de uso final:
oLa parte posterior de eXtreme Display y todas las partes de eXtreme Box no constituyen una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.
oInstale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.
oLa parte frontal de eXtreme Display está diseñada para uso en interiores y exteriores y en un lugar húmedo. La certificación UL obtenida es para uso en interiores y exteriores para la parte frontal, y para uso en interiores solamente para las otras partes.
oeXtreme Box no está diseñado para uso en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.
oInstale y use este producto con el panel frontal dando hacia afuera.
NOTA: IP66F y IP67F no forman parte de la certificación UL.