Colocación en el módulo de visualización

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cualquier cubierta o elemento del sistema y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.

oDesconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.

oAsegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.

oReemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

AVISO

DAÑOS MATERIALES

oCuando coloque este producto verticalmente, antes de fijarlo al panel, instale el Box Module en módulo de visualización.

oCuando coloque el Box Module en el módulo de visualización, ponga el módulo de visualización en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Paso

Acción

1

Tire el seguro (LOCK) hacia adelante en la parte superior del Box Module tal como se muestra a continuación.

G-SE-0070102.1.gif-high.gif 

1 LOCK

2

Inserte los puntos salientes que se encuentran en la parte inferior izquierda y derecha del Box Module en los dos agujeros ubicados en la parte posterior del módulo de visualización para sujetar el Box Module.

G-SE-0070103.1.gif-high.gif 

2 Puntos salientes

3 Box Module

4 Orificios de inserción

5 Módulo de visualización

3

Presione hasta el fondo el seguro (LOCK) en la parte superior del Box Module para colocarlo en el módulo de visualización

G-SE-0070104.1.gif-high.gif 

1 LOCK

NOTA: Consulte las instrucciones para colocar el Módulo de visualización en Instalación en el panel.