Sustitución de la tarjeta del sistema (Tarjeta SD)

 

La tarjeta del sistema es una tarjeta SD que tiene el sistema operativo instalado.

Para sustituir la tarjeta del sistema, use una tarjeta SD de Schneider Electric. Consulte Accesorios.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Cuando use una tarjeta SD:

oAsegúrese de realizar copias de seguridad periódicas de los datos de la tarjeta SD.

oNo apague ni reinicie este producto mientras se está obteniendo acceso a la tarjeta SD, y no retire la tarjeta SD.

oAntes de extraer la tarjeta SD de este producto, detenga todas la operaciones en la tarjeta.

oVerifique la orientación de la tarjeta SD antes de insertarla en la ranura para tarjetas SD.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

NOTA: Para obtener información sobre cómo generar una copia de seguridad de la tarjeta SD, que se utiliza como una tarjeta del sistema, consulte nuestro sitio web:www.schneider-electric.com.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Al manipular la tarjeta SD:

oEvite guardar la tarjeta SD en un lugar donde haya electricidad estática u ondas electromagnéticas.

oEvite almacenar la tarjeta SD en la luz directa del sol, cerca de una calefacción u otros lugares donde se producen temperaturas altas.

oNo doble la tarjeta SD.

oNo deje caer la tarjeta SD y evite golpearla contra otro objeto.

oMantenga la tarjeta SD seca.

oNo toque los conectores de la tarjeta SD.

oNo desmonte ni modifique la tarjeta SD.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

 

Paso

Acción

1

Apague este producto.

2

Retire el Box Module del Módulo de visualización.

NOTA: Consulte Instalación.

3

Tal como se muestra a continuación, abra la cubierta de la tarjeta del sistema en la dirección de la flecha.

G-SE-0027294.1.gif-high.gif 

1 Cubierta de la tarjeta del sistema

2 Box Module

4

Presione la tarjeta SD una vez para expulsarla, luego retire la tarjeta.

NOTA: Después de usar la tarjeta SD, guárdela en su estuche o en otro lugar seguro.

5

Introduzca la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta del sistema con la cara de la tarjeta SD orientada hacia abajo, y presiónela hasta escuchar un “clic”.

G-SE-0027295.1.gif-high.gif 

1 Ranura de la tarjeta del sistema

6

Cierre la cubierta de la tarjeta del sistema.

7

Coloque el Box Module en el Módulo de visualización.

NOTA: Tal como se muestra en la siguiente imagen (el ejemplo a mano izquierda), puede establecer el mecanismo de protección contra escritura para impedir operaciones de escritura en la tarjeta SD. Empuje el mecanismo hacia arriba, tal como se muestra en el ejemplo a la derecha, para liberar el bloque y permitir operaciones de escritura en la tarjeta SD.

G-SE-0015007.1.gif-high.gif