Motor síncrono BMP

Descripción general

Producto

Descripción

Los motores BMP son motores síncronos de CA con una densidad de potencia elevada. Un sistema de accionamiento está compuesto por un servomotor síncrono de CA y el accionamiento correspondiente. Sólo cuando el motor y el accionamiento están sincronizados entre sí, se puede alcanzar la potencia óptima.

Características

Los motores síncronos de CA destacan por:

  • Una densidad de potencia elevada: con el uso de los materiales magnéticos más modernos y un diseño optimizado, se obtienen motores de una longitud menor con un par comparable.

  • Una alta eficiencia energética: gracias al estator optimizado y a un diseño de rotor con imanes permanentes. Como estos motores son de un tamaño más pequeño y funcionan sin refrigeración forzosa, la temperatura de la superficie puede ser superior a la de un motor asíncrono.

Opciones y accesorios

Los motores pueden suministrarse con opciones, por ejemplo:

  • Diferentes longitudes

  • Diferentes tamaños

Para obtener más información, consulte el Manual del motor síncrono BMP.

Combinaciones de accionamientos Lexium 62 y motores BMP

Accionamiento Lexium 62

Motor BMP

Referencia

Entrada

Imax

Referencia

Entrada

Imax

Tensión del bus DC: de 283 a 339 V CC (U de red: de 1-200 a 240 V CA)

LXM62DU06

2

6

BMP0701R

1,45

5

2

6

BMP0702R

2,08

5,6

2

6

BMP1001R

2,7

7,2

LXM62DD15

5

15

BMP1002R

5,72

12

5

15

BMP1401F

4,42

10,4

5

15

BMP1401F

4,42

12

LXM62DD27

9

27

BMP1401R

7,74

16,5

9

27

BMP1402F

9,24

16,5

Tensión del bus DC: de 693 a 831 V CC (U de red: de 3-400 a 480 V CA)

LXM62DU06

2

6

BMP0701F

0,8

2,3

2

6

BMP0702F

1,16

2,9

2

6

BMP1001F

1,4

4,5

2

6

BMP1401C

2,29

6,2

LXM62DD15

5

15

BMP1002F

3,05

6,2

5

15

BMP1401F

4,12

8,3

5

15

BMP1401C

4,83

8,3

LXM62DD27

9

27

BMP1401F

6,45

14,3

Para obtener más información, consulte el Manual del motor síncrono BMP.