Puede usar un encoder seno/coseno como el encoder de su máquina. El encoder debe proporcionar una placa de características electrónica en la interfaz Hiperface para la puesta en funcionamiento.
En la tabla siguiente se muestran las características del encoder:
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Forma de señal |
Sinusoidal |
|
Tensión de alimentación |
7...12 V CC |
|
Corriente de alimentación máxima |
150 mA |
|
Periodos de seno/coseno por segundo |
Máximo 100 000 periodos de seno-coseno/segundo = máximo 100 kHz |
|
Resolución por revolución |
Hasta 1024 periodos de seno-coseno/revolución |
|
Longitud del cable |
Hasta 75 m |
|
Blindaje del cable |
Obligatorio; conectado al encoder y al accionamiento |
|
Tensión de salida diferencial en la entrada del accionamiento |
0,8 VPP-1,1 VPP |
|
Desequilibrio de salida diferencial |
2,5 V CC |
Para obtener más información, consulte las especificaciones eléctricas de la interfaz del encoder: