Inicie la configuración de HSC seleccionando un tipo de contador en función del tipo de sensor que está usando y la aplicación necesaria.
En el editor Contadores, seleccione una Función de conteo de la lista que ofrece los tipos de contadores siguientes (para obtener más información, consulte Función de contador):
oHSC simple
oMonofásico principal HSC
oFase dual principal HSC
oMedidor de frecuencias
oMedidor de periodos
El tipo Medidor de frecuencias y el tipo Medidor de periodos están basados en el tipo HSC principal.
Para cada contador definido en el editor Contadores, EcoStruxure Machine Expert asigna un Nombre de instancia predeterminado. Este Nombre de instancia predeterminado se puede editar. Se debe utilizar exactamente el mismo nombre de instancia que una entrada a los bloques de funciones relacionados con el contador.
En esta tabla se presentan los distintos tipos y las modalidades disponibles:
Tipo |
HSC simple |
Monofásico principal HSC |
Fase dual principal HSC |
Medidor de frecuencias |
Medidor de periodos |
---|---|---|---|---|---|
Modalidad |
|||||
One-shot |
X |
X |
– |
– |
– |
Bucle en el módulo |
X |
X |
X |
– |
– |
Conteo de eventos |
– |
X |
– |
– |
– |
Grande libre |
– |
– |
X |
– |
– |
De flanco a flanco |
– |
– |
– |
– |
X |
De flanco al contrario |
– |
– |
– |
– |
X |
En esta tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones disponibles en el tipo HSC Simple según la modalidad solicitada:
Característica |
Función |
|
---|---|---|
Modalidad Una tarea |
Modalidad de Bucle en el módulo |
|
Modalidad de conteo |
Conteo regresivo |
Conteo progresivo |
Habilitación con una entrada física de HSC |
No |
No |
Sincronización/preajuste con una entrada física HSC |
No |
No |
Función de comparación |
No |
No |
Función de captura |
No |
No |
En esta tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones disponibles en el tipo Monofásico principal HSC según la modalidad solicitada:
Característica |
Función |
||
---|---|---|---|
Modalidad Una tarea |
Modalidad de Bucle en el módulo |
Modalidad de conteo de eventos |
|
Modalidad de conteo |
Conteo regresivo |
Conteo progresivo |
Conteo de pulso durante un período de tiempo determinado (10 ms, 100 ms o 1000 ms) |
Habilitación con una entrada física de HSC |
Sí |
Sí |
No |
Sincronización/preajuste con una entrada física HSC |
Sí |
Sí |
Sí |
Función de comparación |
Sí, 4 umbrales, 2 salidas y 4 eventos |
Sí, 4 umbrales, 2 salidas y 4 eventos |
No |
Función de captura |
Sí, 1 registro de capturas |
Sí, 1 registro de capturas |
No |
En esta tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones disponibles en el tipo Fase dual principal HSC según la modalidad solicitada:
Característica |
Función |
|
---|---|---|
Modalidad de Bucle en el módulo |
Modalidad Grande libre |
|
Modalidad de conteo |
Conteo progresivo/regresivo Pulso/dirección Cuadratura |
Conteo progresivo/regresivo Pulso/dirección Cuadratura |
Habilitación con una entrada física de HSC |
No |
No |
Sincronización/preajuste con una entrada física HSC |
Sí |
Sí |
Función de comparación |
Sí, 4 umbrales, 2 salidas y 4 eventos |
Sí, 4 umbrales, 2 salidas y 4 eventos |
Función de captura |
Sí, 1 registro de capturas |
Sí, 1 registro de capturas |
En esta tabla se muestra una descripción general de las especificaciones disponibles en el tipo Medidor de frecuencias:
Característica |
Función |
---|---|
Modalidad de conteo |
Frecuencia de pulsos en Hz con valor actualizado disponible en cada valor de referencia de tiempo (10 ms, 100 ms o 1000 ms) |
Habilitación con una entrada física de HSC |
Sí |
Sincronización/preajuste con una entrada física HSC |
No |
Función de comparación |
No |
Función de captura |
No |
En esta tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones disponibles en el tipo Medidor de periodos según la modalidad solicitada:
Característica |
Función |
---|---|
Modalidades de conteo |
De flanco a flanco: calcula el tiempo que transcurre entre dos eventos De flanco a contrario: calcula la duración de un evento |
Habilitación con una entrada física de HSC |
Sí |
Sincronización/preajuste con una entrada física HSC |
No |
Función de comparación |
No |
Función de captura |
No |
Resolución |
Recuento de la duración con la resolución configurable (0,1 µs, 1 µs, 100 µs, o 1000 µs) |
Timeout |
0-858993459, se calcula utilizando unidades de resolución 0 significa que no hay timeout |