Distancias y posiciones de montaje M241 Logic Controller

Introducción

En esta sección se describen las posiciones de montaje para el M241 Logic Controller.

NOTA: Mantenga una distancia adecuada para que la ventilación sea correcta y se mantenga la temperatura de funcionamiento indicada en las características medioambientales.

Posición de montaje correcta

Siempre que sea posible, la M241 Logic Controller se deberá montar en posición horizontal sobre un plano vertical, tal y como se muestra en la figura siguiente:

Posición de montaje aceptable

El M241 Logic Controller también se puede montar verticalmente con un descenso de temperatura en un plano vertical, tal como se muestra a continuación:

NOTA: En una instalación vertical, los módulos de ampliación TM3 deben montarse sobre el controlador lógico.

Posiciones incorrectas de montaje

El M241 Logic Controller sólo se debe colocar tal y como se muestra en la figura Posición de montaje correcta. En las figuras siguientes se muestran las posiciones de montaje incorrectas:

Distancias mínimas

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Coloque los dispositivos que disipen más calor en la parte superior del armario y asegure una ventilación adecuada.
  • Evite situar este equipo cerca o encima de dispositivos que puedan provocar sobrecalentamiento.
  • Instale el equipo en una ubicación que proporcione el mínimo de espacios libres desde todas las estructuras adyacentes y todo el equipo, tal como se indica en este documento.
  • Instale todo el equipo según las especificaciones de la documentación relacionada.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El M241 Logic Controller se ha diseñado como un producto IP20 y se debe instalar en una caja. Deben respetarse las distancias al instalar el producto.

Existen tres tipos de distancias entre:

  • El M241 Logic Controller y todos los lados del armario (incluida la puerta del panel).

  • Los bloques de terminales del M241 Logic Controller y los conductos del cableado. Esta distancia reduce la interferencia electromagnética entre el controlador y los conductos de cables.

  • El M241 Logic Controller y todos dispositivos que generan calor instalados en el mismo armario.

En la siguiente figura se muestran las distancias mínimas que se aplican a todas las referencias del M241 Logic Controller: