Salidas de relé

Descripción general

El Modicon M241 Logic Controller tiene salidas digitales incrustadas:

Referencia

Número total de salidas digitales

Salidas de transistor rápidas (1)

Salidas de relé

Salidas de transistor normales

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1) Salidas de transistor rápidas que se pueden utilizar como salidas PTO de 100 kHz

Para obtener más información, consulte Gestión de salidas.

 PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.
  • Para el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
  • Para los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o el cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Indicadores LED de estado de las salidas de relé

En la siguiente figura se muestran los indicadores LED de estado para el controlador TM241C••24• (los controladores TM241C•40• son similares con 40 LED):

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 9

Verde

Encendido

El canal de salida está activado.

Apagado

El canal de salida está desactivado.

Características de las salidas de relé

En la tabla siguiente se describen las características de las salidas de relé de M241 Logic Controller:

Característica

Valor

TM241C••24R

TM241C•40R

Número de canales de las salidas de relés

6 salidas (de Q4 a Q9)

12 salidas (de Q4 a Q15)

Número de grupos de canales

1 línea común para Q4 y Q5

1 línea común para Q6 y Q7

1 línea para Q8

1 línea para Q9

1 línea común para Q4 a Q7

1 línea común para Q8, Q9

1 línea común para Q10 y Q11

1 línea común para Q12 y Q13

1 línea para Q14

1 línea para Q15

Tipo de salida

Relé

Tipo de contacto

NO (normalmente abierto)

Tensión de salida nominal

24 V CC, 240 V CA

Tensión máxima

30 V CC / 264 V CA

Carga de conmutación mínima

5 V CC a 10 mA

Descenso

Sin descenso

Descenso de Q4 a Q7, consulte la nota 2.

Corriente de salida nominal

2 A

Corriente de salida máxima

2 A por salida

4 A por línea común

Frecuencia de salida máxima con carga máxima

20 operaciones por minuto

Tiempo de encendido

Máx. 10 ms

Tiempo de apagado

Máx. 10 ms

Resistencia de contacto

30 mΩ máx.

Vida útil mecánica

20 millones de operaciones

Vida útil eléctrica

Con carga resistiva

Consulte las limitaciones de alimentación

Con carga inductiva

Protección contra cortocircuitos

No

Aislamiento

Entre salida y lógica interna

500 V CA

Entre grupos de canales

1500 V CA

Tipo de conexión

Bloques de terminales de tornillos extraíbles

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Cable

Tipo

No blindado

Longitud

Máx. 30 m (98 ft)

(1) Consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva para obtener más información sobre la protección de las salidas.

(2) Cuando Q4, Q5, Q6 y Q7 están en la misma línea común (corriente de salida máxima 4 A), las cuatro salidas usadas simultáneamente presentan un descenso del 50 %.

Limitación de alimentación

En la tabla siguiente se describen las limitaciones de potencia de las salidas de relé en función de la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones requeridas.

Estos controladores no admiten cargas capacitivas.

 ADVERTENCIA
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS
  • Proteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.
  • No conecte salidas de relé a cargas capacitivas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Limitaciones de alimentación

Tensión

24 V CC

120 V CA

240 V CA

Número de operaciones

Alimentación de cargas resistivas

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas resistivas

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000

Eliminación del bloque de terminales

Consulte Eliminación del bloque de terminales.

Diagramas de cableado de salidas de relé TM241C••24R

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de las salidas:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales del COM1 al COM4 no están conectados internamente.

(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, debe conectar en paralelo un diodo de ejecución libre a cada una de las cargas inductivas de CC o en paralelo una supresión RC a cada una de las cargas inductivas de CA.

Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.

NOTA: Los valores de fusibles asignados se han especificado para las características máximas actuales de E/S del controlador y los elementos comunes asociados. Puede tener otras consideraciones que sean de aplicación según los tipos de dispositivos de entrada y salida que conecte, por lo que deberá medir sus fusibles en consonancia.

Diagramas de cableado de salidas de relé TM241C•40R

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de las salidas:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales del COM1 al COM6 no están conectados internamente.

(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, debe conectar en paralelo un diodo de ejecución libre a cada una de las cargas inductivas de CC o en paralelo una supresión RC a cada una de las cargas inductivas de CA.

Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.

NOTA: Los valores de fusibles asignados se han especificado para las características máximas actuales de E/S del controlador y los elementos comunes asociados. Puede tener otras consideraciones que sean de aplicación según los tipos de dispositivos de entrada y salida que conecte, por lo que deberá medir sus fusibles en consonancia.