Parámetros del controlador

Parámetros del controlador

Para abrir el editor de dispositivos, haga doble clic en MyController en el árbol de dispositivos:

Descripción de fichas

Ficha

Descripción

Restricción

Configuración de comunicación

Gestiona la conexión entre el PC y el controlador:

  • permite encontrar un controlador en una red,

  • muestra la lista de controladores disponibles, para que pueda conectarse al controlador seleccionado y gestionar la aplicación dentro del controlador,

  • permite identificar físicamente el controlador desde el editor de dispositivo,

  • permite modificar la configuración de comunicación del controlador.

La lista de controladores se detecta a través de NetManage o a través de la ruta activa, según la configuración de comunicación. Para acceder a la Configuración de comunicación, haga clic en Proyecto > Configuración del proyecto en la barra de menús. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación (Configuración de comunicación).

Solo en modalidad online

Aplicaciones

Muestra la aplicación que se está ejecutando en el controlador y permite eliminar la aplicación del controlador.

Solo en modalidad online

Archivos

Administración de archivos entre el PC y el controlador.

Solo se puede ver un disco del Logic Controller a la vez a través de esta ficha. Cuando se inserta una tarjeta SD, este archivo muestra el contenido de la tarjeta SD. De lo contrario, esta ficha muestra el contenido del directorio /usr de la memoria no volátil interna del controlador.

Solo en modalidad online

Registro

Muestra el archivo de registro del controlador.

Solo en modalidad online

Ajustes PLC

Configuración de:

  • nombre de aplicación

  • Comportamiento de E/S en detención

  • opciones de ciclo de bus

Servicios

Permite configurar los servicios online del controlador (RTC, identificación del dispositivo).

Solo en modalidad online

Objetos IEC

Permite acceder al dispositivo desde la aplicación IEC a través de los objetos enumerados. Muestra una vista de supervisión en modalidad online. Para obtener más información, consulte Objeto IEC en la ayuda online de CODESYS.

Distribución de tareas

Muestra una lista de E/S y sus asignaciones a las tareas.

Solo tras la compilación

Servicios Ethernet

La ficha Enrutamiento IP le permite configurar las rutas y la transparencia entre redes a través de las opciones Enrutamiento IP.

NOTA: Si no hay conexión Ethernet disponible en la configuración, esta ficha está vacía.

Usuarios y grupos

La ficha Usuarios y grupos se proporciona para los dispositivos que admiten la administración de usuarios online. Permite configurar usuarios y grupos de derechos de acceso y asignárselos para controlar el acceso en proyectos de EcoStruxure Machine Expert y dispositivos en la modalidad online.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Derechos de acceso

La ficha Derechos de acceso le permite definir los derechos de acceso al dispositivo de los usuarios.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Symbol Rights

Permite al Administrador configurar el acceso de Usuarios y grupos a los conjuntos de símbolos. Para obtener más información, consulte Configuración de símbolos en la ayuda online de CODESYS.

Configuración del servidor OPC UA

Muestra la ventana Configuración del servidor OPC UA.

Estado

No utilizado.

Información

Muestra información general sobre el dispositivo (nombre, descripción, fabricante, versión, imagen).