Bibliotecas

Introducción

Las bibliotecas proporcionan funciones, bloques de funciones, tipos de datos y variables globales que se pueden utilizar para desarrollar el proyecto.

El Administrador de bibliotecas de EcoStruxure Machine Expert proporciona información sobre las bibliotecas incluidas en su proyecto y le permite instalar bibliotecas nuevas. Para obtener más información sobre Library Manager, consulte Funciones y bibliotecas - Guía del usuario.

Modicon M241 Logic Controller

Cuando se selecciona un Modicon M241 Logic Controller para la aplicación, EcoStruxure Machine Expert carga de forma automática las bibliotecas siguientes:

Nombre de biblioteca

Descripción

IoStandard

CmpIoMgr tipos de configuración, ConfigAccess, parámetros y funciones de ayuda: gestiona las E/S en la aplicación.

Estándar

Contiene las funciones y los bloques de funciones que se requieren conforme a IEC61131-3 como POU estándar para un sistema de programación que cumpla la normativa IEC. Vincule las POU estándar al proyecto (standard.library).

Util

Monitores analógicos, conversiones a BCD, funciones de bit/byte, tipos de datos del controlador, manipuladores de funciones, funciones matemáticas, señales.

PLCCommunication

SysMem, Standard. Estas funciones facilitan la comunicación entre dispositivos específicos. La mayoría de ellas están destinadas al intercambio de Modbus. Las funciones de comunicación se procesan de forma asíncrona en relación con la tarea de aplicación que haya invocado la función. Consulte EcoStruxure Machine Expert - Funciones de lectura/escritura Modbus y ASCII - Guía de la biblioteca PLCCommunication .

PLCSystem de M241

Contiene funciones y variables para obtener información y enviar comandos al sistema del controlador. Consulte Modicon M241 Logic Controller - Funciones y variables del sistema - Guía de la biblioteca PLCSystem.

HSC de M241

Contiene bloques de funciones y variables para obtener información y enviar comandos a las entradas/salidas rápidas de Modicon M241 Logic Controller. Estos bloques de funciones permiten implementar funciones del HSC (High Speed Counting, Contador de alta velocidad) en las salidas/entradas rápidas de Modicon M241 Logic Controller. Consulte Modicon M241 Logic Controller - Contador de alta velocidad - Guía de la biblioteca HSC.

PTOPWM de M241

Contiene bloques de funciones y variables para obtener información y enviar comandos a las entradas/salidas rápidas de Modicon M241 Logic Controller. Estos bloques de funciones permiten implementar funciones del PTO (salida de tren de pulsos) y PWM (modulación de ancho de pulsos) en las salidas rápidas de Modicon M241 Logic Controller. Consulte Modicon M241 Logic Controller - Guía de la biblioteca PTOPWM.

Tabla de reubicación

Permite organizar datos para optimizar intercambios entre el cliente Modbus y el controlador agrupando datos no contiguos en una tabla de registros contiguos. Consulte la tabla de reubicación.