La ventana de configuración de línea serie permite configurar los parámetros físicos de una línea serie (velocidad de transmisión, paridad, etc.).
Para configurar una línea serie, haga doble clic en
en .La ventana
se muestra de este modo:Los parámetros siguientes deben ser idénticos para todos los dispositivos serie conectados al puerto:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Velocidad de transmisión en bits/s |
|
Se utiliza para detectar errores. |
|
Número de bits para transmitir datos. |
|
Número de bits de parada. |
|
Permite especificar el medio que se utilizará:
|
|
Las resistencias de polarización están integradas en el controlador. Se activan o desactivan mediante este parámetro. |
Cuando el firmware del controlador es nuevo o lo actualiza, de forma predeterminada los puertos de línea serie del controlador se configuran para el protocolo Machine Expert. El protocolo de Machine Expert es incompatible con el de otros protocolos como el de la línea serie Modbus. Conectar un nuevo controlador a una línea serie Modbus activa configurada, o actualizar el firmware de un controlador conectado a ella, puede hacer que los otros dispositivos de la línea serie dejen de comunicarse. Asegúrese de que el controlador no esté conectado a una red de línea serie de Modbus activo antes de descargar por primera vez una aplicación válida que tenga el puerto o los puertos respectivos correctamente configurados para el protocolo en cuestión.
AVISO | |
---|---|
En esta tabla se indica el valor máximo de la velocidad de transmisión en baudios de los administradores:
Administrador |
Velocidad de transmisión en baudios máxima (bits/s) |
---|---|
Administrador de red de Machine Expert |
115200 |
Gestor Modbus |
|
Gestor ASCII |
|
Modbus IOScanner |