Descripción general
En esta sección se describen las directrices de cableado y las prácticas recomendadas asociadas que se deben respetar al utilizar el sistema M251 Logic Controller.
PELIGRO
|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
-
Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
-
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
-
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
-
Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA
|
|
PÉRDIDA DE CONTROL
-
Realice un análisis de efecto o de modalidad de fallo (FMEA), o un análisis de riesgo equivalente, de su aplicación y aplique controles preventivos y de detección antes de la implementación.
-
Proporcione un estado de recuperación para los eventos o las secuencias de control no deseados.
-
Proporcione rutas de control separadas o redundantes donde se necesiten.
-
Proporcione los parámetros adecuados, en especial respecto a límites.
-
Revise las implicaciones de los retrasos en la transmisión y tome medidas para mitigarlos.
-
Revise las implicaciones de las interrupciones del enlace de comunicación y tome medidas para mitigarlas.
-
Proporcione rutas independientes para las funciones de control (por ejemplo, parada de emergencia, condiciones de superación de los límites y condiciones de error) de acuerdo con su evaluación de riesgos y con los códigos y normativas aplicables.
-
Aplique las regulaciones y directrices locales de seguridad y prevención de accidentes.1
-
Realice pruebas de todas las implementaciones de un sistema para verificar que funcione correctamente antes de ponerlas en servicio.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
|
1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
Directrices de cableado
Estas reglas se deben aplicar al cablear un sistema de M251 Logic Controller:
-
El cableado de comunicación debe mantenerse separado del cable de alimentación. Enrute estos 2 tipos de cable en conductos separados.
-
Compruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplan los valores de las especificaciones.
-
Utilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.
-
Utilice conductores de cobre (obligatorio).
-
Utilice cables de par trenzado blindados para redes y bus de campo.
Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
ADVERTENCIA
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
-
Utilice cables blindados para todas las señales de comunicación.
-
Conecte a tierra los blindajes de cable para todas las señales de comunicación en un único punto1.
-
Enrute la comunicación independientemente de los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
|
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Para obtener más información, consulte Puesta a tierra de cables blindados.
NOTA: Las temperaturas de la superficie pueden superar los 60 °C (140 °F).
Para cumplir la norma IEC 61010, guíe el cableado primario (los cables conectados a la red eléctrica) por separado y lejos del cableado secundario (cableado de tensión extrabaja que proviene de las fuentes de tensión intermedias). Si esto no es posible, será necesario un doble aislamiento como mejora en el conducto o en los cables.
Reglas para el bloque de terminales de tornillo extraíble
En las tablas siguientes se muestran los tipos y los tamaños de cables para un bloque de terminales de tornillos extraíbles con 5,08 de paso (fuente de alimentación):
Es obligatorio el uso de conductores de cobre.
PELIGRO
|
|
LOS CABLES SUELTOS CAUSAN DESCARGAS ELÉCTRICAS
Apriete las conexiones de conformidad con las especificaciones del par de apriete.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
PELIGRO
|
|
PELIGRO DE INCENDIO
Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de las fuentes de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|