Acopladores de bus TM3

Introducción

El dispositivo Acoplador de bus TM3 está diseñado para gestionar la comunicación de bus de campo al utilizar los módulos de extensión TM2 y TM3 en una arquitectura distribuida.

Para obtener más información, consulte Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de hardware.

Acopladores de bus TM3 de Modicon

En la siguiente tabla se muestran los acopladores de bus TM3, con los puertos y los tipos de terminales:

Referencia

Puerto

Tipo de comunicación

Tipo de borna

TM3BCEIP

2 puertos Ethernet conmutados aislados

EtherNet/IP

Modbus TCP

RJ45

1 puerto USB

USB 2.0

USB mini-B

TM3BCSL

2 puertos RS-485 aislados (con cadena margarita)

Línea serie

Modbus

RJ45

1 puerto USB

USB 2.0

USB mini-B

TM3BCCO

2 puertos CANopen aislados (con cadena margarita)

CANopen

RJ45

1 puerto USB

USB 2.0

USB mini-B