Presentación de la configuración de Post

Introducción

La configuración de Post es una opción que permite modificar algunos parámetros de la aplicación sin cambiar la aplicación. Los parámetros de configuración de Post se definen en un archivo denominado Machine.cfg, que se almacena en el controlador.

Todos los parámetros están establecidos en la aplicación de forma predeterminada. Se usan los parámetros definidos en el archivo de configuración de Post, en lugar de los parámetros correspondientes definidos en la aplicación. No es necesario definir todos los parámetros en el archivo de configuración de Post (por ejemplo, un parámetro puede cambiar la dirección IP sin cambiar la dirección de la puerta de enlace).

Parámetros

El archivo de configuración de Post permite cambiar los parámetros de red.

Parámetros de OPC UA:

  • Nombre del servidor

    NOTA: En el parámetro Nombre del servidor se admiten los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, - y _

    La longitud está limitada a 30 caracteres.

Parámetros de Ethernet:

  • Dirección IP

  • Máscara de subred

  • Dirección de pasarela

  • Velocidad de transmisión

  • Modo de configuración IP

  • Nombre del dispositivo

  • Dirección maestra IP

Parámetros de la línea serie para todas las líneas serie de la aplicación (módulo PCI o puerto incrustado):

  • Velocidad de transmisión en baudios

  • Paridad

  • Bits de datos

  • Bit de parada

FTP:

  • Parámetro de configuración de cifrado FTP

Parámetros de Profibus, para cada Profibus de la aplicación (TM4 module):

  • Dirección de estación

  • Velocidad de transmisión en baudios

NOTA: Las actualizaciones de parámetros con un archivo de configuración de Post que influya en los parámetros usados por otros dispositivos a través de un puerto de comunicación no se actualizan en los demás dispositivos.

Por ejemplo, si la dirección IP usada por una HMI se actualiza en la configuración con un archivo de configuración de Post, la HMI usa la anterior dirección. Debe actualizar la dirección utilizada por la HMI de forma independiente.

Modo de funcionamiento

Se lee el archivo de configuración de Post después de:

Para obtener más información sobre los estados y transiciones del controlador, consulte Estados y comportamientos del controlador.