En esta ficha se puede gestionar la conexión entre el equipo y el controlador:
Permite encontrar un controlador en una red.
Muestra la lista de controladores, para que pueda conectarse al controlador seleccionado y gestionar la aplicación dentro del controlador.
Permite identificar físicamente el controlador desde el editor de dispositivo.
Permite modificar la configuración de comunicación del controlador.
Puede cambiar el modo de visualización de la ficha
:EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
. ConsulteEn
, la ventana permite modificar la configuración de comunicación Ethernet. Para ello, haga clic en la ficha . Aparece la lista de controladores disponibles en la red. Seleccione y haga clic con el botón derecho del ratón en la fila que desee, y haga clic en en el menú contextual.Puede configurar los ajustes de Ethernet en la ventana
de dos formas:Sin la opción
:Configure los parámetros de comunicación y haga clic en
. Esta configuración se toma en consideración de forma inmediata y no se guarda si el controlador se ha restablecido. En los próximos restablecimientos, se tendrán en cuenta los parámetros de comunicación configurados en la aplicación.Con la opción
:También puede activar la opción EcoStruxure Machine Expert.
antes de hacer clic en . Cuando esta opción esté activada, los parámetros de Ethernet configurados aquí se tomarán en consideración en el restablecimiento, en lugar de los parámetros de Ethernet configurados en la aplicaciónPara obtener más información sobre la vista EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
del editor de dispositivo, consulte