%MW
aplicación
Aplicación de arranque
ARP
ASIC
BCD
bloque de terminales
BOOL
BOOTP
bus de extensión
byte
cadena
CFC
configuración
configuración de Post
controlador
CRC
DHCP
DINT
dirección MAC
DNS
DTM
DWORD
E/S
EDS
ejecución
elementos supervisados
equipo
Ethernet
exploración
FBD
FE
firmware
freewheeling
FTP
HE10
ICMP
IEC
IEC 61131-3
IL
INT
IP
KeepAlive
LD
LED
lenguaje de diagrama de contactos
lenguaje de gráfica de función continua
lenguaje de la lista de instrucciones
LINT
LRC
LREAL
LWORD
MAST
MDT
MIB
ms
MSB
NMT
nodo
notificaciones
NVM
origen de aplicación
OS
PCI
PDO
PE
programa
protocolo
publishing interval
REAL
red
red de control
red de dispositivos
registro de datos
RJ45
RPDO
RPI
RSTP
RTC
RTP
salida analógica
SDO
SFC
símbolo
SINT
SNMP
ST
STOP
tarea
tarea cíclica
tasa de muestreo
TCP
TPDO
UDINT
UDP
UINT
variable
variable del sistema
watchdog
WORD