FB_ControlClone: clonar el controlador

Descripción del bloque de funciones

La clonación es posible de forma predeterminada mediante la tarjeta SD o el Asistente del controlador. Cuando los derechos de usuario están habilitados y se deniega el derecho de visualización ExternalCmd para el grupo ExternalMedia, no se permite la función de clonación. En este caso, el bloque de funciones habilitará la funcionalidad de clonación una vez cuando se vuelva a encender el controlador.

NOTA: Puede elegir si incluir los derechos de usuario en el clon en la página Gestión de clones del servidor web.

En esta tabla se muestra cómo configurar el bloque de funciones y los derechos de usuario:

Ajuste del bloque de funciones

Con derechos de usuario habilitados

Con derechos de usuario deshabilitados

xEnable = 1

Clonación permitida

Clonación permitida

xEnable = 0

Clonación no permitida

Clonación no permitida

Representación gráfica

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En la siguiente tabla se describen las variables de entrada:

Entrada

Tipo

Comentario

xEnable

BOOL

Si está ajustada en TRUE, habilita la funcionalidad de clonación una vez.

Si está ajustada en FALSE, deshabilita la funcionalidad de clonación.

En la siguiente tabla se describen las variables de salida:

Salida

Tipo

Comentario

xError

UDINT

Un valor de 0 indica que no se ha detectado ningún error al ejecutar el bloque de funciones. Un valor distinto de cero indica que se ha detectado un error.