Código de colores del Sistema TM5

Descripción general

En la figura siguiente se muestran los colores de los componentes de TM5:

G-SE-0000692.4.gif-high.gif

 

1   Controlador

2   Interfaz de bus de campo

3   Secciones

4   E/S compactas

Asignación de colores del controlador

El color de todos los controladores y sus bloques de terminales extraíbles es el blanco.

Asignación de colores de la interfaz de bus de campo

Se utilizan dos colores para los cuatro componentes de una interfaz de bus de campo:

oBlanco para:

ola base de bus de la interfaz de bus de campo y

oel módulo de interfaz de bus de campo.

oGris para:

oel módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) y

oel bloque de terminales asociado.

Asignación de colores de la sección

Para los módulos, excepto los de E/S compactas, un módulo TM5 ensamblado (conocido como una sección) se compone de una base de bus, un módulo electrónico y un bloque de terminales. Cada sección del Sistema TM5 lleva un color codificado para una mejor identificación.

Para los módulos se utilizan diferentes colores:

oBlanco

oGris

oNegro

El color de una sección se define por una combinación de:

oTensión de entrada o salida

oFuncionalidad

La tabla siguiente contiene los colores de los diversos tipos de secciones:

Voltage (voltaje)

Funcionalidad

Blanco

Gris

Negro

24 V CC

E/S

X

Distribución de alimentación

X

Transmisión del bus TM5

X

Recepción del bus TM5

X

100-240 V CA

E/S

X

24 V CC/230 V CA

Relé

X

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

LOS COMPONENTES INCOMPATIBLES PROVOCAN DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ARCOS ELÉCTRICOS

oNo asocie componentes de una sección que tengan colores distintos.

oConfirme siempre la compatibilidad de los componentes de secciones y los módulos antes de la instalación utilizando la tabla de asociaciones de este manual.

oVerifique que los bloques de terminales correctos (como mínimo, sus colores coinciden y tienen el número correcto de terminales) están instalados en los módulos electrónicos adecuados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

NOTA: Compruebe la compatibilidad de los componentes con la tabla de asociaciones antes de la instalación.

Asignación de colores de E/S compactas

El color de las E/S compactas y sus bloques de terminales extraíbles es el blanco.