Retirada de equipos

Introducción

En los procedimientos siguientes se describe cómo retirar un Sistema TM5 o parte de un sistema del segmento DIN.

NOTA: Al reemplazar un controlador, una interfaz de bus de campo o los módulos de ampliación y sus bases de bus, hay que asegurarse de desconectar toda la alimentación antes de llevar a cabo estos procedimientos.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Retirada de la configuración completa

En el procedimiento siguiente se describe cómo retirar una configuración completa:

Paso

Acción

1

Retire cualquier fuente de alimentación del equipo.

2

Empuje hacia arriba las palancas de bloqueo. De este modo, se abrirá el mecanismo de bloqueo para la instalación de equipos.

G-SE-0001004.2.gif-high.gif

 

 

3

Retire la configuración del Sistema TM5 del segmento de montaje.

Retirada de la configuración parcial

Paso

Acción

1

Retire cualquier fuente de alimentación del equipo.

2

Por razones mecánicas, retire el bloque de terminales del módulo electrónico situado a la izquierda de la configuración parcial que se vaya a retirar. Para ello:

1   Presione hacia abajo la palanca de bloqueo del bloque de terminales.

2   Gire el bloque de terminales hacia fuera y hacia abajo.

G-SE-0001448.1.gif-high.gif

 

 

3

Empuje hacia arriba todas las palancas de bloqueo de la configuración que se vaya a retirar. De este modo, se abrirá el mecanismo de bloqueo para la instalación de equipos.

G-SE-0001004.2.gif-high.gif

 

 

4

Retire la configuración parcial del segmento de montaje.

G-SE-0002033.1.gif-high.gif

 

 

5

Vuelva a poner el bloque de terminales retirado en el módulo electrónico.