Montaje del Sistema TM5

Introducción

Los componentes del Sistema TM5 se montan "en línea". No hay ningún espacio entre los componentes de TM5.

Los componentes del Sistema TM5 tienen una clasificación IP20 y deben estar metidos en una carcasa. Para lograr una refrigeración y una circulación de aire óptimas, debe respetarse un aislamiento adecuado entre el Sistema TM5 (instalado en la carcasa) y los objetos fijos que lo rodean (como los conductos de cables y las superficies interiores de la carcasa).

Tamaño de la carcasa

El tamaño de la carcasa viene determinado por el número de módulos de ampliación utilizados con el controlador, la interfaz de bus de campo y otros equipos auxiliares. Los requisitos de espacio deben tenerse en cuenta al determinar el tamaño de la carcasa.

Dimensiones del controlador

G-SE-0002279.3.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se indican las dimensiones de los controladores:

Referencia

Fondo (a)

Ancho (b)

Alto (c)

Modicon M258 Logic Controller

TM258LD42DT

75 mm (2.95 in)

177,5 mm (6.99 in)

99 mm (3.90 in)

TM258LD42DT4L

240 mm (9.45 in)

TM258LF42DT

177,5 mm (6.99 in)

TM258LF42DT4L

240 mm (9.45 in)

TM258LF66DT4L

265 mm (10.43 in)

TM258LF42DR

265 mm (10.43 in)

Modicon LMC058 Motion Controller

LMC058LF42

75 mm (2.95 in)

177,5 mm (6.99 in)

99 mm (3.90 in)

LMC058LF424

240 mm (9.45 in)

Dimensiones de la interfaz de bus de campo

En la ilustración siguiente se indican las dimensiones de la interfaz de bus de campo:

G-SE-0007359.1.gif-high.gif

 

 

Dimensiones de las E/S compactas

En la ilustración siguiente se indican las dimensiones de las E/S compactas:

G-SE-0007787.1.gif-high.gif

 

 

Dimensiones de la sección

En la figura siguiente se indican las dimensiones de la sección:

G-SE-0000928.3.gif-high.gif

 

 

Requisitos de espacio

NOTA: Mantenga un espaciado adecuado para asegurar una ventilación correcta y mantener una temperatura ambiente tal como se explica en las características físicas del entorno.

Deben respetarse las distancias al instalar el producto.

Hay 3 tipos de aislamientos:

oEntre el Sistema TM5 y todos los lados del armario (incluida la puerta del panel). Este tipo de aislamiento permite la adecuada circulación del aire por Sistema TM5.

oEntre los bloques de terminales del Sistema TM5 y los conductos de cables. Esta distancia ayuda a evitar la interferencia electromagnética entre el controlador y los conductos de cables.

oEntre el Sistema TM5 y otros dispositivos generadores de calor instalados en el mismo armario.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oColoque los dispositivos que disipen más calor en la parte superior del armario y asegure una ventilación adecuada.

oEvite situar este equipo cerca o encima de dispositivos que puedan provocar sobrecalentamiento.

oInstale el equipo en una ubicación que proporcione el mínimo de espacios libres desde todas las estructuras adyacentes y todo el equipo, tal como se indica en este documento.

oInstale todo el equipo según las especificaciones de la documentación relacionada.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En el gráfico siguiente se representan los requisitos mínimos de espacio para un Sistema TM5 en un armario:

G-SE-0014101.3.gif-high.gif

 

 

Montaje

Puede montar el Sistema TM5 en un segmento DIN. Para cumplir con la CEM (Compatibilidad Electromagnética), es necesario adjuntar un segmento DIN de metal a una superficie de montaje metálica plana, o bien montarse en un bastidor EIA (Electronic Industries Alliance) o en una carcasa de armario NEMA (National Electrical Manufacturers Association).

G-SE-0000992.1.gif-high.gif

 

 

Puede solicitar un segmento DIN adecuado a Schneider Electric:

Profundidad de segmento

Número de referencia del catálogo

15 mm (0.59 in)

AM1DE200

8 mm (0.31 in)

AM1DP200

15 mm (0.59 in)

AM1ED200

Consideraciones térmicas

Para lograr una adecuada disipación de calor, mantenga un espacio libre adecuado alrededor del Sistema TM5. Monte el Sistema TM5 en la zona más fría posible, habitualmente la parte inferior de la carcasa.

En las tablas siguientes se indican varios valores de disipación máxima para calcular la disipación de potencia al planificar la refrigeración del Sistema TM5 y el armario:

Familia de controladores

Referencia

Valor máximo(1) de disipación (W)

Modicon M258 Logic Controller

TM258LD42DT

12,3

TM258LD42DT4L

14,6

TM258LF42DT

12,5

TM258LF42DT4L

14,8

TM258LF66DT4L

18,2

TM258LF42DR

14,8

Modicon LMC058 Motion Controller

LMC058LF42

11,9

LMC058LF424

13,4

Nota:

(1) El valor máximo de consumo de un controlador no tiene en cuenta los módulos de comunicación PCI opcionales ni los valores de potencia de los módulos de ampliación opcionales.

Módulos de comunicación PCI

Referencia

Valor máximo de disipación (W)

Reajuste

Línea serie

TM5PCRS2

0,33

No

Línea serie

TM5PCRS4

0,4

No

Profibus DP

TM5PCDPS

1,8

No

Familia de la interfaz de bus de campo

Referencia

Valor máximo de disipación (W)

Reajuste

Módulo de la interfaz CANopen

TM5NCO1

1,5

No

Sercos

TM5NS31

1,72

No

Módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

TM5SPS3

1,82

(1)

EtherNet/IP

TM5NEIP1

2,0

(2)

(1)   Reajuste de temperatura

(2)   Por encima de 2000 m, 0,5 °C (0,9 °F) cada 100 m

Referencia de E/S compactas

Valor máximo de disipación (W)

Reajuste(1)

TM5C24D18T

3,71

TM5C12D8T

2,36

No

TM5C12D6T6L

7,3

No

TM5C24D12R

4,3

TM5CAI8O8VL

5,25

No

TM5CAI8O8CL

5,25

No

TM5CAI8O8CVL

5,25

No

Nota:

(1) Los Reajustes son específicos de cada dispositivo. Consulte Modicon TM5 Módulos de E/S compactas - Guía de hardware para obtener más información.

Tipo de sección

Referencia de módulo electrónico de la sección

Valor máximo de disipación de la sección (W)

Reajuste(1)

Entrada digital

TM5SDI2D

0,54

No

TM5SDI4D

0,86

No

TM5SDI6D

1,16

No

TM5SDI12D

2,06

TM5SDI16D

1.78

TM5SDI2A

0,82

No

TM5SDI4A

1,21

No

TM5SDI6U

1,02

No

Salida digital

TM5SDO2T

0,59

No

TM5SDO4T

0,78

No

TM5SDO4TA

0,79

No

TM5SDO6T

1,02

No

TM5SDO8TA

0,35

TM5SDO12T

1,54

TM5SDO16T

1.95

TM5SDO2R

0,58

TM5SDO4R

0,93

No

TM5SDO2S

2,13

Entrada/salida mixta

TM5SDM12DT

1,44

TM5SMM6D2L

1,75

Entrada analógica

TM5SAI2L

0,94

No

TM5SAI2H

1,34

No

TM5SAI4L

1,24

No

TM5SAI4H

1,64

TM5SAI2PH

1,24

No

TM5SAI2TH

0,86

No

TM5SAI4PH

1,24

No

TM5SAI6TH

1,05

No

TM5SEAISG

1,25

No

Salida analógica

TM5SAO2L

1,24

No

TM5SAO2H

1,34

No

TM5SAO4L

1,64

TM5SAO4H

1,64

Módulo experto

TM5SE1IC02505

1,64

No

TM5SE1IC01024

1,54

No

TM5SE2IC01024

1,64

No

TM5SE1SC10005

1,64

No

TM5SDI2DF

1,10

No

Módulos transmisores

TM5SBET1

1,23

No

TM5SBET7

1,84

Módulo receptor

TM5SBER2

2,35

PDM (Módulo de distribución de alimentación)

TM5SPS1

0,93

No

TM5SPS1F

1,15

No

TM5SPS2

1,04

TM5SPS2F

2,26

CDM (Módulo de distribución común)

TM5SPDG12F

1,25

No

TM5SPDD12F

1,25

No

TM5SPDG5D4F

1,40

No

TM5SPDG6D6F

1,40

No

Módulo vacío

TM5SD000

0,13

No

Nota:

(1) Los Reajustes son específicos de cada dispositivo. Consulte las guías del hardware de ampliación para obtener más información.

En los valores anteriores se presupone una tensión del bus máxima, una tensión del lado de campo máxima y corrientes de carga máxima. Los valores típicos suelen ser considerablemente menores.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oColoque los dispositivos que disipen más calor en la parte superior del armario y asegure una ventilación adecuada.

oEvite situar este equipo cerca o encima de dispositivos que puedan provocar sobrecalentamiento.

oInstale el equipo en una ubicación que proporcione el mínimo de espacios libres desde todas las estructuras adyacentes y todo el equipo, tal como se indica en este documento.

oInstale todo el equipo según las especificaciones de la documentación relacionada.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Mantenga un espacio adecuado para conseguir una ventilación correcta y mantener una temperatura ambiente. La temperatura ambiente máxima depende de la posición de montaje.