Presentación de TM5SPDG12F

Características principales

El CDM TM5SPDG12F proporciona conexiones de terminal de 12 x 0 V CC desde el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC, que abre más posibilidades de cableado para sensores y actuadores.

El módulo está equipado con un fusible intercambiable entre el potencial de 0 V CC en el bloque de terminales y los 0 V CC del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. El estado del fusible está disponible con los LED de estado y en la ficha de asignación E/S del software EcoStruxure Machine Expert.

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SPDG12F:

Características principales

Fuente de alimentación

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Tipo de conexiones comunes

0 V CC

24 V CC

Número de conexiones comunes

12

0

Información sobre pedidos

En la figura y la tabla siguiente se ofrecen referencias para crear una sección con TM5SPDG12F:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o

TM5ACBM15

Base de bus

 

Base de bus con ajustes de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5SPDG12F

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB12

Bloque de terminales, 12 pins

Blanco

NOTA: Para obtener más información consulte la sección Bases de bus y bloques de terminales de TM5.

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SPDG12F:

G-SE-0003204.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de TM5SG12F:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Alimentación del módulo no conectada

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Encendido

Estado RUN (en ejecución)

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Encendido

Error detectado o estado de reseteo

Parpadeo simple

Falta el fusible o se ha fundido

e+r

Rojo permanente/Parpadeo verde simple

Firmware no válido