En esta sección se indican las características del módulo electrónico TM5SPDG12F.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las características generales del módulo electrónico TM5SPDG12F:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal Fuente de alimentación |
0 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 0 V CC de 24 V CC |
Indicadores de estado |
Estado de funcionamiento, estado del módulo |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
6300 mA máximo |
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM5 a 5 V CC |
24 mA |
Potencia disipada |
1,12 W como máximo |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Código ID |
9853 dec |
En la tabla siguiente se muestran las características comunes del módulo electrónico TM5SPDG12F:
Características comunes |
|
---|---|
Tensión de salida nominal |
0 V CC desde el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Protección |
Fusible integrado de tipo T con retardo intercambiable de 6,3 A y 250 V |