Diagrama de cableado de TM5SPS2

Diagrama de cableado

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de TM5SPS2:

G-SE-0001538.2.gif-high.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

3   PS1/PS2: fuentes de alimentación externas aisladas de 24 V CC

4   Fusible externo tipo T con retardo de 10 A máximo 250 V

5   Fusible externo tipo T con retardo de 1 A y 250 V

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cumplir los requisitos de CEM.

Danger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea.

oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos.

oConecte el terminal de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la puesta a tierra funcional (FE).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.