Diagrama de cableado de TM5SPS2F
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de TM5SPS2F:
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
3 PS2: Fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC
4 Fusible integrado de tipo T con retardo intercambiable de 6,3 A y 250 V
5 Fusible externo tipo T con retardo de 1 A y 250 V
NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cumplir los requisitos de CEM.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO |
oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea. oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos. oConecte el terminal de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la puesta a tierra funcional (FE). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |