Sistema de alimentación de TM7

 

Introducción

En la fase de planificación, el número de bloques de E/S que seleccione para el Sistema TM7 y la longitud de los cables entre los bloques determinarán la distribución de alimentación necesaria. La sección siguiente lo ayudará a establecer una previsión de alimentación y seleccionar la distribución de alimentación y los bloques de E/S adecuados para el sistema.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oDescripción de la distribución de alimentación de TM7

oImplementación del sistema de distribución de alimentación de TM7

oEjemplo 1: Corriente consumida por una configuración de E/S distribuida de TM7

oEjemplo 2: Corriente consumida por una configuración remota