Para enviar un evento al registro, utilice la función SysLogSendEvent. Consulte Función SysLogSendEvent.
El agente SysLog almacena su configuración para comunicarse con el servidor SysLog en el almacenamiento de memoria volátil. El agente SysLog utiliza algunos directorios como infraestructura de clave pública (PKI) en el almacenamiento de archivos local para gestionar certificados del servidor autorizado.
El agente SysLog almacena la información histórica sobre el evento en el registro en el servidor SysLog. Estos archivos son útiles para restaurar los eventos en el registro durante un período de desconexión. El Modicon M262 Logic/Motion Controller puede almacenar como mínimo 2048 eventos en estos archivos.
El acceso a los archivos se limita mediante la configuración de derechos de usuario del controlador.
Cuando se detecta un error, un bit de sistema se establece en 0. Este bit se identifica como PLC_GVL.PLC_R.i_lwSystemFault_1.