Primero, cree un nuevo proyecto o abra un proyecto existente en el software EcoStruxure Machine Expert.
Consulte la EcoStruxure Machine Expert Guía de programación para saber cómo:
Añadir un controlador al proyecto
Añadir módulos de extensión al controlador.
Reemplazar un controlador existente
Convertir un controlador en un dispositivo compatible pero diferente
El
presenta una vista estructurada de la configuración de hardware. Al añadir un controlador al proyecto, se añadirán una serie de nodos a , según las funciones que proporcione el controlador.
Artículo |
Se utiliza para configurar... |
---|---|
|
Mensajes de diagnóstico y estado. |
|
Detección y configuración de dispositivos. |
|
Entradas digitales incrustadas del controlador. |
|
Salidas digitales incrustadas del controlador. |
|
Interfaz del encóder SSI o incremental del controlador. |
|
Módulos de extensión conectados al controlador. |
|
Módulos de comunicación conectados al controlador. |
|
Ethernet incrustado dedicado al bus de movimiento Sercos en TM262M•, dedicados a los dispositivos en TM262L•. |
|
Comunicación Ethernet incrustada |
|
Interfaz de comunicación de la línea serie. |
El
permite gestionar aplicaciones específicas del proyecto, así como aplicaciones globales, POU y tareas.El
permite configurar la parte de HMI del proyecto y administrar bibliotecas.El
permite:Configurar la parte HMI del proyecto.
Acceder a la herramienta Library Manager herramienta.
Acceder a la herramienta Registro de mensajes.