Puede transferir scripts y archivos desde o hasta el controlador usando una tarjeta SD.
El Modicon M262 Logic/Motion Controller solo acepta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.
La tarjeta SD debe tener una etiqueta. Para añadir una etiqueta
Inserte la tarjeta SD en el PC.
Haga clic con el botón derecho en la unidad en Windows Explorer.
Seleccione
.ADVERTENCIA | |
---|---|
Cuando se inserta una tarjeta SD en el slot para tarjeta SD del controlador, el firmware busca y ejecuta el script contenido en la tarjeta SD (/sys/cmd/Script.cmd).
Al actualizar el firmware se elimina el programa de aplicación del dispositivo, incluidos los archivos de configuración, la administración de usuarios, los derechos de usuario, los certificados y la aplicación de arranque de la memoria no volátil.
AVISO | |
---|---|
Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.
AVISO | |
---|---|
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Cree el script con el editor de Creación de un script. . Si es preciso, consulte |
2 |
Haga clic en SD. y seleccione el directorio de raíz de la tarjetaResultado: El script y los archivos se transfieren a la tarjeta SD. |
3 |
Inserte la tarjeta SD en el controlador. Resultado: Se inicia el procedimiento de transferencia y el LED SD parpadea durante este procedimiento. |
4 |
Espere hasta que finalice la descarga:
|
5 |
Extraiga la tarjeta SD del controlador.
NOTA: Los cambios se aplican después del siguiente reinicio.
|
Cuando el controlador haya ejecutado el script, el resultado se registrará en la tarjeta SD (archivo /sys/cmd/script.log
).