Adición de un encóder

Introducción

Para poder utilizar la interfaz del encóder, Modicon M262 Logic/Motion Controller tiene una interfaz de encóder de hardware específica que puede admitir lo siguiente:

  • Encóder incremental

  • Encóder SSI

Para obtener más información sobre los bloques de funciones que se pueden utilizar, consulte Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de la biblioteca del encóder.

Adición de un encóder

Para añadir un encóder a su controlador, seleccione el encóder en el Catálogo de hardware. Arrástrelo y suéltelo al árbol Dispositivos en uno de los nodos resaltados.

Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:

• Uso del Catálogo de hardware

• Uso del menú contextual o el botón Más

Configuración del encóder incremental

Para configurar el encóder incremental haga doble clic en el nodo del encóder en Dispositivos.

En esta tabla se describen los parámetros de configuración del encóder incremental:

Parámetro

Tipo

Valor

Valor predeterminado

Unidad

Descripción

Fuente de alimentación

Selección de tensión

Enum BYTE

Ninguno

5 V

24 V

Ninguno

Monitor de alimentación

Enum BYTE

Habilitado

Deshabilitado

Deshabilitado

Habilite el monitor de alimentación

General

Modalidad de entrada

Enum BYTE

Cuadratura normal x 1

Cuadratura normal x 2

Cuadratura normal x 4

Cuadratura inversa x 1

Cuadratura inversa x 2

Cuadratura inversa x 4

Cuadratura normal x 1

Seleccione el intervalo de medida del periodo

Entradas de conteo

Entrada A

Filtro

Enum BYTE

0,000

0,001

0,002

0,005

0,01

0,05

0,08

0,5

1

4

12

4

ms

Establezca el valor del filtro para reducir el efecto de rebote en la entrada

Entrada B

Filtro

Enum BYTE

0

4

ms

Establezca el valor del filtro para reducir el efecto de rebote en la entrada

Entrada de preajuste

Entrada Z

Filtro

Enum BYTE

0,000

0,001

0,002

0,005

0,01

0,05

0,08

0,5

1

4

12

4

ms

Establezca el valor del filtro para reducir el efecto de rebote en la entrada

Configuración del encóder SSI

Para configurar el encóder SSI, haga doble clic en el nodo del encóder en el árbol Dispositivos.

En esta tabla se describen los parámetros de configuración del encóder SSI:

Parámetro

Tipo

Valor

Valor predeterminado

Unidad

Descripción

Fuente de alimentación

Selección de tensión

Enum BYTE

Ninguno

5 V

24 V

Ninguno

Monitor de alimentación

Enum BYTE

Deshabilitado

Deshabilitado

Habilite el monitor de alimentación

Interfaz sincrónica serie (SSI)

Velocidad de transmisión

Enum BYTE

100

250

500

250

kHz

Seleccione la velocidad de transmisión de los datos

Número de bits por trama

USINT (8...64)

8

8

Establezca el número de bits por trama (encabezado + bits de datos + estado + paridad).

Número de bits de datos

USINT (8...32)

8

8

Establezca el número de bits para contar giros + bits para contar los puntos por giro.

Número de bits/revolución de datos

USINT (8...16)

8

8

Establezca el número de bits de datos para contar el número de puntos por giro.

Número de bits de estado

USINT (0...4)

0

0

Establezca el número de bits que se reservarán para el estado

Paridad

Enum BYTE

Ninguno

Ninguno

Seleccione la paridad

Reducción de resolución

USINT (0...17)

0

0

Establezca el código de resolución

Codificación binaria

Enum BYTE

Binario

Binario

Seleccione la modalidad de codificación binaria

Funciones de movimiento

Puede configurar elementos específicos, exclusivamente para aplicaciones de movimiento. Para obtener más información, consulte la ficha Funciones de movimiento.