La funcionalidad del cliente OPC UA se proporciona en la biblioteca OpcUaHandling.
Esta biblioteca contiene bloques de funciones del estándar IEC 61131-3 para incluirlos en su aplicación:
Los bloques de funciones le permiten:
Leer o escribir varios elementos de datos
Realizar diagnósticos
Son compatibles los siguientes bloques de funciones:
UA_Connect
UA_ConnectionGetStatus
UA_Disconnect
UA_NamespaceGetIndexList
UA_NodeGetHandleList
UA_NodeGetInformation
UA_NodeReleaseHandleList
UA_ReadList
UA_WriteList
UA_Browse
UA_SubscriptionCreate
UA_SubscriptionDelete
UA_SubscriptionProceed
UA_MonitoredItemAddList
UA_MonitoredItemOperateList
UA_MonitoredItemRemoveList
UA_TranslatePathList
FB_TimeStamper
Para obtener más información, consulte la Guía de la biblioteca OpcUaHandling.
Esta figura muestra los bloques de funciones usados para leer y escribir elementos de datos administrados por un servidor OPC UA remoto: