aplicación
Aplicación de arranque
ARP
ASIC
AT
BCD
bloque de terminales
BOOL
BOOTP
bus de extensión
byte
CA
cadena
CAE
CFC
configuración
configuración de Post
controlador
CRC
CRL
DHCP
DINT
dirección MAC
DNS
DWORD
E/S
EDS
ejecución
elementos supervisados
entrada analógica
equipo
Ethernet
exploración
FBD
FE
firmware
freewheeling
FreqGen
FTP
GRAFCET
GVL
HE10
HSC
ICMP
IEC
IEC 61131-3
IL
INT
IP
KeepAlive
LD
LED
lenguaje de diagrama de contactos
lenguaje de gráfica de función continua
lenguaje de la lista de instrucciones
LINT
LRC
LREAL
LWORD
MAST
MDT
MIB
ms
MSB
MST
nodo
notificaciones
NTP
NVM
OPC UA
origen de aplicación
OS
PCI
PE
PKI
POU
programa
protocolo
PTO
publishing interval
PWM
REAL
red
red de control
red de dispositivos
registro de datos
RJ45
RPDO
RPI
RSTP
RTC
salida analógica
SCEP
SDO
Sercos
SFC
SINT
SNMP
ST
STOP
tarea
tasa de muestreo
TCP
TLS
UDINT
UDP
UINT
variable
watchdog
WORD