El nivel de integridad de seguridad (SIL) máximo según IEC 61508-1 que se puede alcanzar con un SLC TM5CSLCx00FS es SIL 3. El SIL que se alcance en realidad dependerá de la aplicación.
El nivel de rendimiento (PL) máximo según la norma ISO 13849-1 que se puede alcanzar con un SLC TM5CSLCx00FS es PL e. La categoría máxima (Cat) según ISO 13849-1 que se puede alcanzar con un SLC TM5CSLCx00FS es Cat 4. El PL y la Cat que se alcancen en realidad dependerán de la aplicación.
Consulte las guías de hardware de los productos que se utilizan en su aplicación para obtener información detallada de seguridad funcional.