Actualizaciones del firmware

Información general

El firmware del Logic/Motion Controller, el Safety Logic Controller (SLC) y los otros dispositivos implicados debe corresponderse con la versión que necesita la versión de EcoStruxure Machine Expert instalada.

NOTA: En el caso del Logic/Motion Controller, la primera vez que se conecte, se indicará que la versión del firmware del controlador no es compatible.

Consulte las Notas de la versión para obtener información sobre las versiones del software o firmware compatibles. Puede abrir las Notas de la versión a través del software Instalador de software de Schneider Electric.

Actualizaciones del firmware del Logic/Motion Controller

Utilice Controller Assistant de EcoStruxure Machine Expert para determinar la versión del firmware del controlador instalado y actualizar el firmware del controlador.

Proceda tal como se describe en Actualización del firmware en la M262 Logic/Motion Controller - Guía de programación.

Actualizaciones del firmware del SLC, dispositivos TM5/TM7 y E/S relacionadas con la seguridad

Utilice Device Assistant de EcoStruxure Machine Expert para determinar el firmware instalado de los dispositivos del sistema, como por ejemplo el Safety Logic Controller, el acoplador de bus TM5 y los dispositivos TM5/TM7, además de las E/S relacionadas con la seguridad, así como para actualizar el firmware de estos dispositivos.

Los paquetes de instalación del firmware (*.sefirmware) de los dispositivos se almacenan en el PC, en las subcarpetas situadas debajo de C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert\FirmwareRepository\.

Si se establece la comunicación a través del bus Sercos, la versión instalada del firmware de los dispositivos Sercos (por ejemplo, el SLC, el acoplador de bus TM5 y los dispositivos TM5/TM7, así como las E/S relacionadas con la seguridad) también se puede determinar a través del grupo de parámetros ElectronicLabel. El grupo ElectronicLabel se muestra en los parámetros del dispositivo en Logic Builder. Haga doble clic en el dispositivo en Dispositivos, abra el editor de parámetros correspondiente y desplácese hasta el grupo de parámetros ElectronicLabel. La versión del firmware se encuentra en el parámetro SoftwareRevision (o FW_Version para las E/S relacionadas con la seguridad).

Siga los pasos que se describen en Instrucciones paso a paso breves para la actualización del firmware en la guía del usuario de Device Assistant.

NOTA: Si la actualización del firmware del SLC no se realiza correctamente (por ejemplo, el archivo no es válido o se interrumpe la actualización), la interfaz del bus se reiniciará con la versión anterior del firmware.

En función del SLC utilizado, es posible que se necesite un conjunto diferente de firmware. Consulte las Notas de la versión correspondientes para obtener más información.

El parámetro del SLC FWVersionCheck permite deshabilitar la verificación de compatibilidad del firmware del equipo conectado relacionado con la seguridad con fines de prueba.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Deshabilite únicamente la verificación de compatibilidad del firmware a través del parámetro FWVersionCheck a efectos de prueba siempre y cuando no haya ningún equipo conectado que pueda provocar movimientos peligrosos de cualquier tipo.
  • Compruebe que la verificación de la compatibilidad del firmware a través del parámetro FWVersionCheck esté habilitada antes de poner en marcha y utilizar la máquina o el proceso.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Confirmación de la actualización del firmware del módulo de seguridad

Una vez actualizado el firmware de un módulo TM5/TM7 relacionado con la seguridad, debe confirmar la configuración del dispositivo modificado directamente en el SLC. Si utiliza un TM5CSLC300FS o un TM5CSLC400FS y lo hace en modalidad de configuración, no será necesario confirmar directamente la actualización del firmware en el SLC.

El indicador LED FW-ACKN de color naranja del dispositivo indica el estado de la operación de actualización:

Indicador LED

Significado

Acción

Apagado

Configuración válida del firmware

-

Parpadeo

Actualización correcta del firmware

Ajuste el selector en la posición FW_ACKN y pulse el botón de confirmación (ENTER).

Si utiliza la modalidad de configuración, no será necesario confirmar la actualización del firmware de un módulo TM5/TM7 relacionado con la seguridad en el SLC. La modalidad de configuración está disponible en TM5CSLC300FS y TM5CSLC400FS. Consulte MODALIDAD DE CONFIGURACIÓN del conmutador de selección de TM5CSLC300FS y TM5CSLC400FS en la guía de hardware del Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS.