Una vez configurados los dispositivos, establezca una conexión con el Logic/Motion Controller y pruebe la comunicación Sercos. Además, se requiere un incremento de fase de Sercos a la fase 2.
Procedimiento en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Procedimiento en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En , haga doble clic en el nodo . |
2 |
Compare la dirección IP que aparece en la parte izquierda (Configurada) con la de la parte derecha (Actual). Ambas deberán mostrar los mismos valores que los configurados según el capítulo Configuración del puerto Ethernet 1. |
El maestro Sercos asigna las direcciones IP de sus esclavos durante la fase 2 de Sercos. Por lo tanto, deberá llevar a cabo un incremento de fase de Sercos. En la situación actual, esto provocará un error de Sercos, ya que el SLC no está aún configurado (no se ha descargado ningún programa relacionado con la seguridad).
Procedimiento en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Consulte la Guía del usuario de Sercos para el Logic/Motion Controller M262 para obtener más detalles sobre el bus Sercos y la puesta en marcha.
Procedimiento en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Continúe con la parte relacionada con la seguridad de la aplicación.