Los parámetros de los módulos relacionados con la seguridad pueden ajustarse en el relacionado con la seguridad. Este edito forma parte de la ventana de Machine Expert - Safety.
Para editar los parámetros de un módulo relacionado con la seguridad, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el nodo correspondiente del árbol de la ventana
. Los parámetros de dicho nodo podrán editarse en las fichas de la derecha.Para obtener más información sobre los parámetros de dispositivos, consulte la guía de referencia de los módulos de seguridad.
Para el proyecto de ejemplo descrito son relevantes los siguientes parámetros de dispositivos relacionados con la seguridad. Dado que ha creado el proyecto a partir del
, los parámetros ya estarán configurados correctamente en su mayoría. Modifique los valores si es necesario.Parámetro Optional: define un módulo como opcional u obligatorio. Seleccione No para este proyecto de ejemplo a fin de definir el módulo como obligatorio.
El grupo de parámetros SafetyResponseTimeDefaults, que proporciona parámetros relativos al tiempo de respuesta relacionado con la seguridad. Los parámetros disponibles dependen del tipo de SLC utilizado (TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS o TM5CSLC300FS/TM5CSLC400FS). Consulte Parámetros relevantes para el tiempo de respuesta para módulos TM5/TM7 a fin de obtener más información.
Los parámetros relacionados con el canal de entrada, como tiempos de filtro, origen o modalidad de pulso, o parámetros relacionados con la supervisión de antivalencia o equivalencia.
Los parámetros relacionados con el canal de salida, que definen el comportamiento de reinicio del módulo.
Para obtener más información acerca de los parámetros, consulte el capítulo correspondiente al módulo en cuestión de la guía de parámetros de módulos de seguridad.
Para el proyecto de ejemplo, establezca el parámetro ManualConfiguration de cada módulo en No. Con este ajuste, los valores definidos en el grupo de parámetros SafetyResponseTimeDefaults del Safety Logic Controller también se aplicarán a los módulos TM5/TM7 relacionados con la seguridad. Los tiempos de respuesta individuales de los módulos TM5/TM7 relacionados con la seguridad solo difieren por los tiempos de procesamiento específicos del módulo, ya que comparten valores de parámetros comunes.
Para obtener más información, consulte Configuración de los parámetros relevantes para el tiempo de respuesta relacionado con la seguridad para TM5CSLC100FS y TM5CSLC200FS y Configuración de los parámetros relevantes para el tiempo de respuesta relacionado con la seguridad para TM5CSLC300FS y TM5CSLC400FS.
Si desea que un módulo utilice sus propios valores de parámetros, ajuste ManualConfiguration en Yes. A continuación, calcule e introduzca los parámetros relevantes para el tiempo de respuesta del módulo correspondiente.
Para obtener más información, consulte Tiempo de respuesta de seguridad de la Guía del usuario de EcoStruxure Machine Expert - Safety.