Una vez puesto en marcha y finalizado el proyecto relacionado con la seguridad, deberá llevarse a cabo un procedimiento de aceptación. Una vez superado este procedimiento, cualquier otra modificación que se realice al proyecto originará nuevas revisiones y validaciones de este. Para evitar esta circunstancia, Machine Expert - Safety ofrece la posibilidad de certificar el proyecto validado. Un proyecto certificado se encuentra protegido por contraseña para evitar modificaciones a título particular. Esto significa que debe desbloquearse para poder reeditarlo.
El siguiente procedimiento solo es posible si el proyecto relacionado con la seguridad se ha compilado correctamente.
Para definir un proyecto como validado:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione Resultado: Se abre el cuadro de diálogo . |
2 |
Defina una contraseña de certificación. Para ello, introdúzcala dos veces en ambos campos de entrada. A continuación, confirme el cuadro de diálogo. Resultado: El proyecto se encuentra certificado y bloqueado. Solo es posible realizar en él determinadas operaciones. La validación (certificación) se muestra en la barra de estado. |
Para obtener más información acerca de las operaciones que pueden realizarse en un proyecto bloqueado, consulte el capítulo sobre certificación de proyectos de la guía del usuario de EcoStruxure Machine Expert - Safety.
Para eliminar la validación y reeditar un proyecto:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione Resultado: Se abre el cuadro de diálogo . |
2 |
Introduzca la contraseña de certificación y confirme el cuadro de diálogo. Resultado: El proyecto queda desbloqueado para su edición. |
Para poder marcar las POU validadas, Machine Expert - Safety incluye un indicador de verificación de POU. Una vez verificado el código de una POU, puede ajustar el indicador de verificación para dicha POU. Para ello, seleccione el elemento del menú contextual del icono de la POU.
Para obtener más información, consulte el capítulo sobre verificación de POU de la guía del usuario de EcoStruxure Machine Expert - Safety.
Machine Expert - Safety facilita al usuario la tarea de documentar el proyecto relacionado con la seguridad. Para ello, proporciona el cuadro de diálogo , que podrá abrir a través del comando del menú .
Los campos del cuadro de diálogo que presenten un encabezado en color deberán completarse cada vez que haya una nueva versión del proyecto en desarrollo. Los campos con un encabezado gris son opcionales. Sin embargo, aunque sean opcionales, debería introducir datos en estos campos.
El área Machine Expert - Safety. Algunos de ellos pueden copiarse al portapapeles.
de la ficha del cuadro de diálogo es de solo lectura, ya que estos datos los consultaEn la ficha del cuadro de diálogo Machine Expert - Safety. Puede utilizar estas sumas de comprobación para averiguar si los proyectos difieren en los parámetros o en los datos. Al comparar las sumas de comprobación calculadas por separado para los diferentes grupos de parámetros y datos, podrá ver qué partes de los proyectos son diferentes.
se muestran diversas sumas de comprobación de determinados parámetros de datos que se han calculado conLos datos de la ficha del cuadro de diálogo
forman parte del procedimiento de prueba de aceptación.Para obtener más información, así como una descripción detallada de los diversos CRC, consulte el capítulo sobre el cuadro de diálogo "Project Info" de la guía del usuario de EcoStruxure Machine Expert - Safety.
Una·vez·que·se·ha·puesto·en·marcha·correctamente·la·aplicación·relacionada con la seguridad y editado la documentación del proyecto, es obligatorio imprimir todo el proyecto. El menú Machine Expert - Safety incluye comandos para definir los ajustes de la impresora, mostrar una vista previa e imprimir el proyecto entero o partes del mismo.
dePara obtener más información, así como una descripción detallada de los diversos comandos, consulte el capítulo sobre impresión y vista previa de la guía del usuario de EcoStruxure Machine Expert - Safety.