La dirección IP es necesaria para la comunicación Ethernet no cíclica mediante el canal de comunicación unificada (no tiempo real). Consulte el capítulo Ciclo de comunicación Sercos si desea más información.
Hay dos tipos de direcciones disponibles:
Asignación de dirección IP automática (ajuste predeterminado)
Asignación de dirección IP manual (hardware)
Con la asignación de dirección IP automática, la dirección IP y la máscara de subred se asignan automáticamente. El maestro Sercos usa los siguientes valores predeterminados:
Dirección IP: dirección IP configurada para Ethernet_1 (ETH1)
Máscara de subred: 255.255.255.0
En consecuencia, la dirección IP del dispositivo se establece en 172.20.0.•••. La máscara de subred se establece en la máscara de subred del maestro.
Con la asignación de dirección IP manual, debe establecer la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela del esclavo con la herramienta Asistente para dispositivos.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para mostrar el árbol de dispositivos, haga clic en . |
2 |
En el árbol de Modicon M262 Motion Controller, bajo el nodo SercosMaster (maestro Sercos), haga doble clic en el esclavo Sercos que desee configurar. |
3 |
Vaya a la ficha Parámetros del esclavo. |
4 |
Para desplegar el grupo de parámetros Identification, haga clic en el signo más correspondiente. |
5 |
Para el tipo de dirección Automático
Para el tipo de dirección Manual:
|
Consulte el capítulo Parámetros de los esclavos - Grupo Identification si desea información adicional sobre los parámetros.