Puesta en marcha

Descripción general

En las siguientes secciones se describe el procedimiento de activación de la fase de comunicación Sercos CP4 con EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. En esta fase de comunicación, el bus Sercos está operativo.

Esto suele hacerse varias veces durante la configuración de los dispositivos Sercos y la creación de su aplicación de movimiento. En las siguientes secciones no se describe la puesta en marcha de la máquina/el proceso finales.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Verifique que se haya realizado una evaluación de riesgos según ISO 12100 u otra evaluación equivalente antes de ejecutar el procedimiento de puesta en marcha con dispositivos no simulados.
  • Verifique que se hayan tomado todas las medidas necesarias, como, por ejemplo, la instalación de protectores, para evitar los peligros identificados en su evaluación de riesgos.
  • Lea y comprenda completamente toda la documentación pertinente de todo el software y el equipo usados en su aplicación.
  • Siga todas las instrucciones de puesta en marcha de la documentación de todo el software y el equipo usados en su aplicación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Inicio de sesión e incremento o reducción de fase

Paso

Acción

1

En EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, haga clic en el botón Iniciar sesión o pulse la combinación de teclas Alt+F8 para iniciar sesión en el maestro Sercos.

2

Confirme el mensaje que aparece si se cumplen los requisitos previos y las condiciones correspondientes.

Resultado: La aplicación y la configuración se descargan en el controlador. Los errores detectados, las alertas y otros mensajes se muestran en la ventana Mensajes.

3

Para mostrar el árbol de dispositivos, haga clic en Ver > Navegadores > Árbol de dispositivos.

4

Haga doble clic en el nodo SercosMaster (maestro Sercos).

5

Vaya a la ficha Parámetros del maestro Sercos.

6

Para desplegar el grupo de parámetros SercosPhaseChanger, haga clic en el signo más correspondiente.

7

Para el incremento de fase, debe haber como mínimo un dispositivo conectado físicamente al maestro Sercos. Los demás dispositivos pueden ejecutarse como dispositivos simulados. Establezca el parámetro DesiredPhase en uno de los siguientes valores:

  • NRT / -1 (comunicación Ethernet disponible, sin comunicación Sercos)

  • Phase 0 / 0

  • Phase 1 / 1

  • Phase 2 / 2 (canal de servicio disponible para comunicación Sercos acíclica: lectura y escritura de parámetros mediante bloques de funciones, ejecución de comandos de procedimiento)

  • Phase 3 / 3

  • Phase 4 / 4 (comunicación Sercos en tiempo real disponible, bus Sercos operativo)

Inicio de sesión

En EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, haga clic en el botón Iniciar sesión o pulse la combinación de teclas Alt+F8 para iniciar sesión en el maestro Sercos.