Parámetros de los esclavos - Grupo SercosDiagnostics

Descripción general

El grupo de parámetros SercosDiagnostics está formado por los parámetros usados para los diagnósticos de Sercos y la información relacionada con la conexión de Sercos.

Parameter DiagnosticNumber

Editable offline

No

Editable online

No

Trazable

Con este parámetro, puede leer el código de diagnóstico del dispositivo.

El parámetro DiagnosticNumber corresponde al parámetro IDN S-0-0390 de Sercos.

Estructura del parámetro IDN S-0-0390:

Bit

Valor

Designación

Notas

31-30

Interpretación del tipo de origen (bits 29-24), la clase (bits 19-16) y el código de estado (bits 15-0).

00 bin

Códigos de estado específicos del fabricante

Los bits 29-16 (tipo de origen y clase) los especifica Sercos.

Los bits 15-0 (código de estado) los especifica el fabricante.

01 bin

Específico del fabricante

Los bits 29-0 los especifica el fabricante.

10 bin

Reservado

Los bits 29-0 los especifica Sercos.

11 bin

Estándar

29-24

Tipo de origen

00 hex

FSP Drive

01 hex

FSP IO

Encontrará más información detallada específica de E/S en la siguiente tabla S-0-1500.x.32.

02 hex

GDP

03 hex

SCP

04 hex

CSoS

05 hex

FSP Encoder

06-3E hex

Reservado

3F hex

Desconocido

23-20

Reservado

19-16

Clase

00-09 hex

Reservado

0A hex

Estado operativo

Prioridad 4 (inferior)

Para obtener información sobre el estado operativo, mensajes relacionados u otra información (por ejemplo, Detención de la unidad o Sustitución compatible).

0B hex

Reservado

0C hex

Estado específico del comando de procedimiento

Prioridad 3

Para obtener información sobre los eventos de diagnóstico, mensajes relacionados u otra información (por ejemplo, Detención de la unidad o Sustitución compatible).

0D hex

Reservado

0E hex

Advertencia (C2D)

Prioridad 2

0F hex

Error (C1D)

Prioridad 1 (superior)

Se debe confirmar/reconocer al utilizar el diagnóstico del comando de procedimiento S-0-0099 Reset class 1

15-0

Código de estado

Si se emiten los mensajes de diagnóstico "C1D error" o "C2D warning", este parámetro puede proporcionar una explicación más precisa de lo que ha provocado el error.

Parameter ConnectionState

Editable offline

No

Editable online

No

Trazable

Con este parámetro, se puede leer el estado de conexión del dispositivo.

  • Valor Operational:

    El estado de Sercos del maestro es CP4, el esclavo está presente en la red Sercos, la comunicación en tiempo real está en funcionamiento.

  • Valor PhasingUp:

    El estado de Sercos del maestro es CP0, CP1, CP2 o CP3.

  • Valor NoCommunication:

    El estado de Sercos del maestro es CP4, el esclavo no está presente en la red Sercos.

  • Valor NoData:

    El estado de Sercos del maestro es CP4, el esclavo está presente en la red Sercos, la comunicación en tiempo real no está en funcionamiento.

  • Valor NotRunning:

    El estado de Sercos del maestro es Error de fase o NRT.