Funciones de usuario de M262

Descripción general

En esta sección se describen las siguientes funciones de usuario:

Función

Descripción

FB_GetFreeDiskSpace

Recupera la cantidad de espacio libre en la memoria de un soporte de memoria en bytes. Consulte FB_GetFreeDiskSpace: Obtiene el espacio libre de la memoria de manera asíncrona

FB_GetLabel

Recupera la etiqueta de un soporte de memoria. Consulte FB_GetLabel: Obtiene la etiqueta de soporte de memoria

FB_GetTotalDiskSpace

Recupera el tamaño de espacio libre en la memoria de un soporte de memoria en bytes. Consulte FB_GetTotalDiskSpace: Obtiene el tamaño del soporte de memoria

FB_CheckAllowedControllerMacAddr

Comprobar si una dirección MAC específica está dentro del rango válido para el controlador. Consulte FB_CheckAllowedControllerMacAddr: verificar si la dirección MAC está permitida por el controlador

FB_ControlClone

Habilitar o deshabilitar la funcionalidad de clonación del controlador. Consulte FB_ControlClone: clonar el controlador

DataFileCopy

Copiar datos de la memoria en un archivo y viceversa. Consulte DataFileCopy: copiar comandos de archivo

ExecuteScript

Ejecutar comandos de script. Consulte ExecuteScript: ejecutar comandos de script