En esta tabla se describen los parámetros de la variable de sistema TM3_BUS_W (tipo TM3_BUS_W_STRUCT):
Nombre de variable |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
q_wIOBusErrPassiv |
TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD |
Cuando está establecido en ERR_ACTIVE (el valor predeterminado), los errores de bus detectados en los módulos de extensión TM3 detienen los intercambios de E/S. Cuando está establecido en ERR_PASSIVE, se utiliza la gestión de errores de E/S pasivas: el controlador intenta seguir intercambiando buses de datos. |
q_wIOBusRestart |
TM3_BUS_W_IOBUSINIT |
Cuando se establece en 1, reinicia el bus de extensión de E/S. Esto solo es necesario cuando q_wIOBusErrPassiv está configurado en ERR_ACTIVE y al menos un bit de TM3_MODULE_R[i] .i_wModuleState está configurado en TM3_BUS_ERROR. |
Para obtener más información, consulte Descripción general de la configuración de E/S.