Al exceder las fuerzas máximas permitidas en el eje del motor, se produce un desgaste rápido de los cojinetes o la rotura del eje.
ADVERTENCIA | |
---|---|
La fuerza al presionar no debe superar la fuerza axial máxima permitida. Utilizando una pasta de montaje sobre el eje y el elemento, se disminuye la fricción y se protege la superficie.
Si el eje dispusiera de una rosca, utilícela para presionar el elemento. De esta forma, no se ejercerá sobre el rodamiento ninguna fuerza axial.
De forma alternativa también es posible comprimir, sujetar o adherir el elemento.
La siguiente tabla muestra la fuerza axial máxima permitida FA en parada.
Característica |
Unidad |
Valor |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3040 |
SH3055 |
SH3070 |
SH3100 |
SH3140 |
SH3205 |
||
Fuerza axial máxima FA en parada |
N (lbf) |
20 (4,5) |
40 (9) |
80 (18) |
160 (36) |
300 (65) |
740 (165) |
Son aplicables las siguientes condiciones:
No debe excederse la fuerza máxima de presión sobre el extremo del eje
No deben ejercerse simultáneamente cargas límite radiales y axiales
Vida útil nominal del rodamiento en horas de trabajo con una probabilidad de fallo del 10 % (L10h = 20 000 horas)
Velocidad media n = 4000 rpm
Temperatura ambiente = 40 °C (104 °F)
Par de pico = tipo de servicio S3 - S8, 10% de ciclo de trabajo
Par nominal = tipo de servicio S1, 100% de ciclo de trabajo
Carga del eje
El punto de aplicación de las fuerzas depende del tamaño del motor:
Característica |
Unidad |
Valor |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3040 |
SH3055 |
SH30701, SH30702 |
SH30703 |
SH31001, SH31002, SH31003 |
SH31004, SH3140 |
SH3205 |
||
Valor para X |
mm (in) |
12,5 (0,49) |
10 (0,39) |
11,5 (0,45) |
15 (0,59) |
20 (0,76) |
25 (0,98) |
40 (1,57) |
En las siguientes tablas, se muestran la carga del eje radial máxima FR y la carga del eje axial máxima FA para SH3040:
Velocidad de rotación |
Unidad |
Valor |
|||
---|---|---|---|---|---|
SH30401 |
SH30402 |
||||
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 rpm |
N (lbf) |
130 (29) |
26 (6) |
145 (32) |
29 (7) |
2000 rpm |
N (lbf) |
105 (24) |
21 (5) |
115 (26) |
23 (5) |
3000 rpm |
N (lbf) |
90 (20) |
18 (4) |
100 (22) |
20 (4) |
4000 rpm |
N (lbf) |
85 (19) |
17 (4) |
90 (20) |
18 (4) |
5000 rpm |
N (lbf) |
76 (17) |
16 (4) |
85 (19) |
17 (4) |
6000 rpm |
N (lbf) |
72 (16) |
15 (3) |
80 (80) |
16 (4) |
7000 rpm |
N (lbf) |
68 (15) |
14 (3) |
76 (17) |
15 (3) |
8000 rpm |
N (lbf) |
65 (15) |
13 (3) |
72 (16) |
14 (3) |
9000 rpm |
N (lbf) |
63 (14) |
12 (3) |
70 (16) |
13 (3) |
10 000 rpm |
N (lbf) |
60 (13) |
11 (2) |
67 (15) |
12 (3) |
En las siguientes tablas, se muestran la carga del eje radial máxima FR y la carga del eje axial máxima FA para SH3055:
Velocidad de rotación |
Unidad |
Valor |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH30551 |
SH30552 |
SH30553 |
|||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 rpm |
N (lbf) |
340 (76) |
68 (15) |
370 (83) |
74 (17) |
390 (88) |
78 (18) |
2000 rpm |
N (lbf) |
270 (61) |
54 (12) |
290 (65) |
58 (13) |
310 (70) |
62 (14) |
3000 rpm |
N (lbf) |
240 (54) |
48 (11) |
260 (58) |
52 (12) |
270 (61) |
54 (12) |
4000 rpm |
N (lbf) |
220 (49) |
44 (10) |
230 (52) |
46 (10) |
240 (54) |
48 (11) |
5000 rpm |
N (lbf) |
200 (45) |
40 (9) |
220 (49) |
44 (10) |
230 (52) |
46 (10) |
6000 rpm |
N (lbf) |
190 (43) |
38 (9) |
200 (45) |
40 (9) |
210 (47) |
42 (9) |
7000 rpm |
N (lbf) |
180 (40) |
36 (8) |
190 (43) |
38 (9) |
200 (45) |
40 (9) |
8000 rpm |
N (lbf) |
170 (38) |
34 (8) |
190 (43) |
38 (9) |
190 (43) |
38 (9) |
En las siguientes tablas, se muestran la carga del eje radial máxima FR y la carga del eje axial máxima FA para SH3070:
Velocidad de rotación |
Unidad |
Valor |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH30701 |
SH30702 |
SH30703 |
|||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 rpm |
N (lbf) |
660 (148) |
132 (30) |
710 (160) |
142 (32) |
730 (164) |
146 (33) |
2000 rpm |
N (lbf) |
520 (117) |
104 (23) |
560 (126) |
112 (25) |
580 (130) |
116 (26) |
3000 rpm |
N (lbf) |
460 (103) |
92 (21) |
490 (110) |
98 (22) |
510 (115) |
102 (23) |
4000 rpm |
N (lbf) |
410 (92) |
82 (18) |
450 (101) |
90 (20) |
460 (103) |
92 (21) |
5000 rpm |
N (lbf) |
380 (85) |
76 (17) |
410 (92) |
82 (18) |
430 (97) |
86 (19) |
6000 rpm |
N (lbf) |
360 (81) |
72 (16) |
390 (88) |
78 (18) |
400 (90) |
80 (18) |
En las siguientes tablas, se muestran la carga del eje radial máxima FR y la carga del eje axial máxima FA para SH3100:
Velocidad de rotación |
Unidad |
Valor |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH31001 |
SH31002 |
SH31003 |
SH31004 |
||||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 rpm |
N (lbf) |
900 (202) |
180 (40) |
990 (223) |
198 (45) |
1050 (236) |
210 (47) |
1070 (241) |
214 (48) |
2000 rpm |
N (lbf) |
720 (162) |
144 (32) |
790 (178) |
158 (36) |
830 (187) |
166 (37) |
850 (191) |
170 (38) |
3000 rpm |
N (lbf) |
630 (142) |
126 (28) |
690 (155) |
138 (31) |
730 (164) |
146 (33) |
740 (166) |
148 (33) |
4000 rpm |
N (lbf) |
570 (128) |
114 (26) |
620 (139) |
124 (28) |
660 (148) |
132 (30) |
- |
- |
5000 rpm |
N (lbf) |
530 (119) |
106 (24) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
En las siguientes tablas, se muestran la carga del eje radial máxima FR y la carga del eje axial máxima FA para SH3140:
Velocidad de rotación |
Unidad |
Valor |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH31401 |
SH31402 |
SH31403 |
SH31404 |
||||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 rpm |
N (lbf) |
1930 (434) |
386 (87) |
2240 (504) |
448 (101) |
2420 (544) |
484 (109) |
2660 (598) |
532 (120) |
2000 rpm |
N (lbf) |
1530 (344) |
306 (69) |
1780 (400) |
356 (80) |
1920 (432) |
384 (86) |
2110 (474) |
422 (95) |
3000 rpm |
N (lbf) |
1340 (301) |
268 (60) |
1550 (348) |
310 (70) |
1670 (375) |
334 (75) |
1840 (414) |
368 (83) |
En las siguientes tablas, se muestran la carga del eje radial máxima FR y la carga del eje axial máxima FA para SH3205:
Velocidad de rotación |
Unidad |
Valor |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH32051 |
SH32052 |
SH32053 |
|||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 rpm |
N (lbf) |
3730 (839) |
746 (168) |
4200 (944) |
840 (189) |
4500 (1012) |
900 (202) |
2000 rpm |
N (lbf) |
2960 (665) |
592 (133) |
3330 (749) |
666 (150) |
3570 (803) |
714 (161) |
3000 rpm |
N (lbf) |
2580 (580) |
516 (116) |
2910 (654) |
582 (131) |
3120 (701) |
624 (140) |