Familia de motores

General

Los servomotores de la serie SH3 son servomotores síncronos de CA con un momento de inercia bajo diseñados para tareas de posicionamiento altamente dinámicas.

Un sistema de accionamiento está compuesto por un servomotor y el variador correspondiente. Sólo cuando el motor y el variador están sincronizados entre sí, se puede alcanzar la potencia óptima.

Características

Los motores presentan las siguientes características:

  • Protección contra sobrecarga mediante el sensor de temperatura integrado (evaluado por el servoaccionamiento)

  • Momento de inercia bajo

  • Densidad de potencia elevada

  • Alta dinámica

  • Gran capacidad de sobrecarga

  • Rango de par amplio

  • Bobinado especial para corrientes de fase bajas

  • Conexiones del motor a través de conectores redondos

  • Puesta en funcionamiento sencilla mediante placa de características electrónica en el encoder

  • Poco mantenimiento

Conexión de cable

Los motores están disponibles en dos variantes de conexión.

Motores con conexión de un cable (SH3-OMC):

  • Fases del motor, freno de parada y encoder HIPERFACE® DSL conectados mediante el cable híbrido

Motores con conexión de dos cables:

  • Fases del motor, freno de parada y sensor de temperatura conectados mediante el cable del motor

  • Encoder HIPERFACE® SinCos conectado mediante el cable del encoder