Característica |
Unidad |
Valor |
---|---|---|
Clase según la norma IEC 60721-3-3 |
- |
3K3, 3Z12, 3Z2, 3B2, 3C1 |
Temperatura ambiente1) (sin condensación ni hielo) |
°C (°F) |
-20 ... 40 (-4 ... 104) |
Temperatura ambiente con caída de corriente del 1 % por °C (por 1,8 °F)(1) |
°C (°F) |
40 ... 60 (104 ... 140) |
Humedad relativa (sin condensación) |
% |
5 ... 85 |
Altitud de instalación(2) |
m (ft) |
<1000 (<3281) |
Altitud de instalación con caída de corriente del 1 % por 100 m (328 ft) a partir de 1000 m (3281 ft) de altitud(2) |
m (ft) |
Tensión de alimentación de 1000 ... 3000 (3281 ... 9843) |
(1) Valores límite con motor embridado. Consulte Datos de rendimiento para conocer las condiciones. (2) La altitud de instalación se define como la altitud por encima del nivel medio del mar. |
El entorno durante el transporte y almacenamiento tiene que estar seco y libre de polvo.
El periodo de almacenamiento está limitado, fundamentalmente, por el periodo de conservación de los lubricantes en los cojinetes. No almacene el producto durante más de 36 meses, y ponga el motor en funcionamiento cada cierto tiempo.
Si el freno de parada no se utilizara durante un tiempo prolongado, sus piezas podrían oxidarse. La corrosión provocará una reducción del par de parada. Consulte Inspección/esmerilado del freno de parada.
Característica |
Unidad |
Valor |
---|---|---|
Temperatura |
°C (°F) |
-40 ... 70 (-40 ... 158) |
Humedad relativa (sin condensación) |
% |
≤75 |
Relación de las combinaciones de clases según IEC 60721-3-2 |
IE 21 |
En SH3040 ... SH3140
Característica |
Valor |
---|---|
Vibraciones, sinusoidales |
Ensayo de tipo con 10 ciclos según IEC 60068-2-6 0,15 mm (10 ... 60 Hz) 20 m/s2 (60 ... 500 Hz) |
Choques, semisinusoidales |
Ensayo de tipo con 3 choques en cada dirección según IEC 60068-2-27 150 m/s2 (11 ms) |
En SH3205
Característica |
Valor |
---|---|
Vibraciones, sinusoidales |
Ensayo de tipo con 10 ciclos según IEC 60068-2-6 0,35 mm (10 ... 60 Hz) 50 m/s2 (60 ... 150 Hz) |
Choques permanentes |
Ensayo de tipo con 3 choques en cada dirección según IEC 60068-2-29 200 m/s2 (6 ms) |
La tolerancia del motor a numerosas sustancias conocidas se ha probado de acuerdo con la tecnología actual. No obstante, antes de utilizar una sustancia ajena, debe efectuarse una prueba de compatibilidad.
Categoría de protección según IEC 60034-5.
Característica |
Valor |
---|---|
Categoría de protección del pasador del eje(1) sin anillo retén Categoría de protección del pasador del eje(1) con anillo retén |
IP54 IP65 |
Categoría de protección de la carcasa del motor sin el aire comprimido conectado Categoría de protección de la carcasa del motor con el aire comprimido conectado |
IP65 IP67 |
(1) En la posición de montaje IM V3 (eje de accionamiento vertical, extremo de eje hacia arriba) solo se alcanza la categoría de protección IP50. La categoría de protección hace referencia solo al motor, no a los componentes añadidos como, por ejemplo, un engranaje. |
Los motores pueden equiparse, opcionalmente, con un anillo retén. De esta forma, logran la categoría de protección IP65. A través del anillo retén, la velocidad máxima de rotación se limita a 6000 rpm.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
El anillo retén se lubrica inicialmente en fábrica.
La marcha en seco de las juntas aumenta la fricción y disminuye considerablemente la vida útil de las juntas anulares.