Característica |
Unidad |
Valor |
||
---|---|---|---|---|
SH30401 |
SH30402 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
73,4 (2,89) |
93,4 (3,68) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
99,4 (3,91) |
119,4 (4,7) |
M |
Distancia sin freno de parada |
mm (in) |
15,9 (0,63) |
15,9 (0,63) |
M |
Distancia con freno de parada |
mm (in) |
24,4 (24,4) |
24,4 (24,4) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
25 (0,98) |
25 (0,98) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
8 (0,31) |
8 (0,31) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
3 (0,12) |
3 (0,12) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
9,2 (0,36) |
9,2 (0,36) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
12 (0,47) |
12 (0,47) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
4 (0,16) |
4 (0,16) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332 DS M3 x 9 |
DIN 332 DS M3 x 9 |
|
Chaveta |
DIN 6885-A3x3x12 |
DIN 6885-A3x3x12 |
Característica |
Unidad |
Valor |
|||
---|---|---|---|---|---|
SH30551 |
SH30552 |
SH30553 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
132,5 (5,22) |
154,4 (6,08) |
176,5 (6,95) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
159 (6,26) |
181 (7,13) |
203 (7,99) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
20 (0,79) |
20 (0,79) |
20 (0,79) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
9 (0,35) |
9 (0,35) |
9 (0,35) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
3 (0,12) |
3 (0,12) |
3 (0,12) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
10,2 (0,4) |
10,2 (0,4) |
10,2 (0,4) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
12 (0,47) |
12 (0,47) |
12 (0,47) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
4 (0,16) |
4 (0,16) |
4 (0,16) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332-D M3 |
DIN 332-D M3 |
DIN 332-D M3 |
|
Chaveta |
DIN 6885-A3x3x12 |
DIN 6885-A3x3x12 |
DIN 6885-A3x3x12 |
Característica |
Unidad |
Valor |
|||
---|---|---|---|---|---|
SH30701 |
SH30702 |
SH30703 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
154 (6,06) |
187 (7,36) |
220 (8,66) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
180 (7,09) |
213 (8,39) |
254 (10) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
23 (0,91) |
23 (0,91) |
30 (1,18) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
11 (0,43) |
11 (0,43) |
14 (0,55) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
4 (0,16) |
4 (0,16) |
5 (0,2) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
12,5 (0,49) |
12,5 (0,49) |
16 (0,63) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
18 (0,71) |
18 (0,71) |
20 (0,79) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
2,5 (0,1) |
2,5 (0,1) |
5 (0,2) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332-D M4 |
DIN 332-D M4 |
DIN 332-D M5 |
|
Chaveta |
DIN 6885-A4x4x18 |
DIN 6885-A4x4x18 |
DIN 6885-A4x4x20 |
Característica |
Unidad |
Valor |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
SH31001 |
SH31002 |
SH31003 |
SH31004 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
168,5 (6,63) |
204,5 (8,05) |
240,5 (9,47) |
276,5 (10,89) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
199,5 (7,85) |
235,5 (9,27) |
271,5 (10,69) |
307,5 (12,11) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
40 (1,57) |
40 (1,57) |
40 (1,57) |
50 (1,97) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
19 (0,75) |
19 (0,75) |
19 (0,75) |
24 (0,94) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
6 (0,24) |
6 (0,24) |
6 (0,24) |
8 (0,31) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
21,5 (0,85) |
21,5 (0,85) |
21,5 (0,85) |
27 (1,06) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
30 (1,18) |
30 (1,18) |
30 (1,18) |
40 (1,57) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332-D M6 |
DIN 332-D M6 |
DIN 332-D M6 |
DIN 332-D M8 |
|
Chaveta |
DIN 6885-A6x6x30 |
DIN 6885-A6x6x30 |
DIN 6885-A6x6x30 |
DIN 6885-A8x7x40 |
Característica |
Unidad |
Valor |
||
---|---|---|---|---|
SH31401 |
SH31402 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
217,5 (8,56) |
272,5 (10,73) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
255,5 (10,06) |
310,5 (12,22) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
50 (1,97) |
50 (1,97) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
24 (0,94) |
24 (0,94) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
8 (0,31) |
8 (0,31) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
27 (1,06) |
27 (1,06) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
40 (1,57) |
40 (1,57) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332-D M8 |
DIN 332-D M8 |
|
K |
Distancia de conector sin freno de parada |
mm (in) |
45 (1,77) |
45 (1,77) |
K |
Distancia de conector con freno de parada |
mm (in) |
38 (1,5) |
38 (1,5) |
Chaveta |
DIN 6885-A8x7x40 |
DIN 6885-A8x7x40 |
Característica |
Unidad |
Valor |
||
---|---|---|---|---|
SH31403 |
SH31404 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
327,5 (12,89) |
382,5 (15,06) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
365,5 (14,39) |
420,5 (16,56) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
50 (1,97) |
50 (1,97) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
24 (0,94) |
24 (0,94) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
8 (0,31) |
8 (0,31) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
27 (1,06) |
27 (1,06) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
40 (1,57) |
40 (1,57) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332-D M8 |
DIN 332-D M8 |
|
Chaveta |
DIN 6885-A8x7x40 |
DIN 6885-A8x7x40 |
Característica |
Unidad |
Valor |
|||
---|---|---|---|---|---|
SH32051 |
SH32052 |
SH32053 |
|||
L |
Longitud sin freno de parada |
mm (in) |
321 (12,64) |
405 (15,94) |
489 (19,25) |
L |
Longitud con freno de parada |
mm (in) |
370,5 (14,59) |
454,5 (17,89) |
538,5 (21,2) |
B |
Longitud del eje |
mm (in) |
80 (3,15) |
80 (3,15) |
80 (3,15) |
C |
Diámetro del eje |
mm (in) |
38 (1,5) |
38 (1,5) |
38 (1,5) |
D |
Anchura de la chaveta |
mm (in) |
10 (0,39) |
10 (0,39) |
10 (0,39) |
E |
Anchura del eje con chaveta |
mm (in) |
41 (1,61) |
41 (1,61) |
41 (1,61) |
F |
Longitud de la chaveta |
mm (in) |
70 (2,76) |
70 (2,76) |
70 (2,76) |
G |
Distancia entre la chaveta y el extremo de eje |
mm (in) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
5 (0,2) |
H |
Rosca interior del eje |
DIN 332-D M12 |
DIN 332-D M12 |
DIN 332-D M12 |
|
Chaveta |
DIN 6885-A10x8x70 |
DIN 6885-A10x8x70 |
DIN 6885-A10x8x70 |