Antes de configurar la conexión a la base de datos SQL con la , es necesario seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Configure el PC en el que se va a instalar SQL Gateway.
Paso 2: Configure la base de datos SQL.
Paso 3: Instale SQL Gateway.
Para configurar una conexión con una base de datos MySQL, primero debe configurar un general para . En un segundo paso, configure una o más para bases de datos MySQL específicas que sean accesibles a través del .
Este procedimiento describe cómo definir el acceso a un servidor de base de datos MySQL:
Paso |
Acción |
Observación |
---|---|---|
1 |
En la ficha SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando . de |
Resultado: se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
2 |
Introduzca un exclusivo para identificar este servidor de base de datos. |
– |
3 |
Seleccione de la lista . |
Después de seleccionar como , se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
4 |
Introduzca la para identificar el PC en el que se está ejecutando el servidor de base de datos. |
Si el servidor MySQL se ejecuta en el mismo PC que SQL Gateway, escriba Si el servidor MySQL se ejecuta en un PC diferente, introduzca el nombre de equipo del PC remoto o la dirección IP. |
5 |
En MySQL para acceder a la base de datos MySQL. , introduzca el nombre de inicio de sesión de la cuenta de usuario de |
– |
6 |
Introduzca la MySQL que se utilizará para acceder a la base de datos MySQL. de la cuenta de usuario de |
– |
7 |
Seleccione el MySQL de la lista. para acceder al servidor de base de datos |
Seleccione el protocolo de conexión que utiliza el servidor de base de datos MySQL:
|
8 |
Haga clic en el botón con el fin de verificar si la conexión con el servidor de base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. : se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. Para obtener más información, consulte el capítulo |
– |
Este procedimiento describe cómo crear una conexión a una base de datos MySQL específica:
Paso |
Acción |
Resultado u observación |
---|---|---|
1 |
En la ficha SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando . de |
Resultado: se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
2 |
Introduzca un exclusivo para identificar esta conexión de base de datos. |
Asegúrese de utilizar exactamente el valor del parámetro en la configuración del cliente:El elemento wsDbConnectionName configurado en la biblioteca SqlRemoteAccess de EcoStruxure Machine Expert debe tener el mismo valor que el parámetro . |
3 |
En la lista MySQL que alberga la base de datos MySQL a la que desea conectarse. , seleccione el servidor de base de datos |
La lista contiene entradas para los servidores definidos en el nodo .Después de seleccionar un servidor de base de datos MySQL como , se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
4 |
Introduzca el MySQL. de la base de datos |
Algunas herramientas de MySQL (como MySQL Workbench) utilizan el término Esquema para referirse a la base de datos. |
5 |
Para añadir más parámetros a la configuración de la conexión de la base de datos MySQL, haga clic en el botón y active los parámetros de su elección en el cuadro de diálogo . |
Resultado: después de confirmar la selección con , los parámetros seleccionados se muestran en el editor y se pueden configurar. |
6 |
Haga clic en el botón con el fin de verificar si la conexión con la base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. |
Resultado: se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. Para obtener más información, consulte el capítulo Solución de problemas. |