Antes de configurar la conexión a la base de datos Oracle con la , asegúrese de haber ejecutado los pasos para establecer una conexión Oracle:
Paso 1: Configure el PC en el que se va a instalar SQL Gateway.
Paso 2: Configure la base de datos Oracle.
Paso 3: Instale SQL Gateway.
Para configurar una conexión a una base de datos, primero debe configurar un
general para . En un segundo paso, configure una o más para bases de datos específicas que sean accesibles a través del .Este procedimiento describe cómo definir el acceso a un servidor de bases de datos:
Paso |
Acción |
Observación |
---|---|---|
1 |
En la ficha SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando . de |
Resultado: se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
2 |
Introduzca un exclusivo para identificar este servidor de base de datos. |
– |
3 |
Seleccione de la lista . |
Después de seleccionar como , se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
4 |
Introduzca la Oracle. para identificar la instancia de |
La Oracle: contiene el nombre de host o la dirección IP del PC con
Si Oracle se ejecuta en el mismo PC que SQL Gateway, introduzca Para obtener una descripción detallada de los formatos de dirección, consulte la documentación de usuario de Oracle. |
5 |
Seleccione el . |
– |
6 |
Introduzca la información de inicio de sesión. |
– |
7 |
Haga clic en el botón con el fin de verificar si la conexión con el servidor de base de datos se puede establecer con los parámetros configurados.: se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. |
Para probar la conexión con el servidor, deberá definir previamente un servicio predeterminado en la configuración de Oracle. |
Este procedimiento describe cómo crear una conexión a una base de datos específica:
Paso |
Acción |
Resultado u observación |
---|---|---|
1 |
En la ficha SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando . de |
Resultado: se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
2 |
Introduzca un exclusivo para identificar esta conexión de base de datos. |
Asegúrese de utilizar exactamente el valor del parámetro en la configuración del cliente:El elemento wsDbConnectionName configurado en la biblioteca SqlRemoteAccess de EcoStruxure Machine Expert debe tener el mismo valor que el parámetro . |
3 |
En la lista , seleccione el servidor de base de datos que alberga la base de datos a la que desea conectarse. |
La lista contiene entradas para los servidores definidos en el nodo .Después de seleccionar un servidor de base de datos como , se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
4 |
Introduzca el y el de la base de datos. |
SQL Gateway no admite el acceso a través del SID de Oracle (ID del sistema). |
5 |
Para añadir más parámetros a la configuración de la conexión de la base de datos, haga clic en el botón y active los parámetros de su elección en el cuadro de diálogo . |
Resultado: después de confirmar la selección con , los parámetros seleccionados se muestran en el editor y se pueden configurar. |
6 |
Haga clic en el botón con el fin de verificar si la conexión con la base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. |
Resultado: se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. |