Instalación y desinstalación del controlador con ampliaciones
En esta sección se explica cómo instalar y desmontar el controlador con sus módulos de ampliación desde un riel DIN (segmento DIN).
Instalación de un controlador con sus ampliaciones en un segmento DIN
En el siguiente procedimiento se describe cómo instalar un controlador con sus módulos de ampliación en un riel DIN (segmento DIN):
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Fije el riel DIN (segmento DIN) a la superficie de un panel mediante tornillos. |
2 |
Coloque la ranura superior del controlador y sus módulos de ampliación en el borde superior del segmento DIN y presione el conjunto contra el riel DIN (segmento DIN) hasta que oiga que el clip para riel DIN (segmento DIN) encaja en su sitio. |
3 |
Coloque dos pinzas finales de bloque de terminales en ambos lados del conjunto de controlador y módulo de ampliación. ![]()
NOTA: Las pinzas finales de bloque de terminales de tipo ABB8P35 o equivalente ayudan a minimizar los movimientos laterales y mejoran las características de impacto y vibración del conjunto del controlador y el módulo de ampliación. |
Desmontaje de un controlador con sus ampliaciones de un riel DIN (segmento DIN)
En el siguiente procedimiento se describe cómo desmontar un controlador con sus módulos de ampliación de un riel DIN (segmento DIN):
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte toda la alimentación del controlador y los módulos de ampliación. |
2 |
Inserte un destornillador plano en el slot del clip para riel DIN (segmento DIN). |
3 |
Presione hacia abajo el clip del segmento DIN. |
4 |
Retire el controlador y sus módulos de ampliación del riel DIN (segmento DIN) comenzando por la parte inferior. |