Descripción física

Introducción

En esta sección se describen los componentes de los módulos de E/S analógicas, dos de ellos con bloque de terminales y uno con 8 conectores RJ11. Su módulo de E/S puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones, pero los componentes siempre serán los mismos.

G-RU-0010418.1.gif-high.gif

 

 

Elementos

En la tabla siguiente se describen los elementos de los módulos de E/S analógicas:

Etiqueta

TM2ALM3LT

TM2ARI8LT

TM2ARI8LRJ

1

Conector de ampliación para conexión eléctrica (uno a cada lado, el del lado derecho no es visible). Está diseñado para proporcionar continuidad del enlace eléctrico entre los módulos conectados.

2

Bloque de terminales (suministrado con el módulo)

2 bloques de terminales (suministrados con el módulo)

8 conectores RJ11

3

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior

4

Indicadores LED de diagnóstico de los canales y el módulo

5

Cierre de clip

6

-

Bloque de terminales de tornillo de fuente de alimentación: 24 V CC

7

-

Tornillo de conexión a tierra funcional